Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SNFRE | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | Nominale |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Cod. comp. | Nominale | D | d | A | B | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 9 | 10~20 | ||||||
SNFRE | 1S | 8A | 13.8 | 10.5 | 50.5 | 43.5 | 21.0 | ||
10A | 17.3 | 11.3 | |||||||
15A | 21.7 | 15.7 | |||||||
1.5S | 10A | 17.3 | 11.3 | 50.5 | 43.5 | ||||
15A | 21.7 | 15.7 | |||||||
20A | 27.2 | 21.2 | |||||||
2S | 15A | 21.7 | 15.7 | 64.0 | 56.5 | ||||
20A | 27.2 | 21.2 | |||||||
25A | 34.0 | 28.4 | |||||||
2.5S | 20A | 27.2 | 21.2 | 77.5 | 70.5 | ||||
25A | 34.0 | 28.4 | |||||||
32A | 42.7 | 37.1 | |||||||
3S | 25A | 34.0 | 28.4 | 91.0 | 83.5 | ||||
32A | 42.7 | 37.1 | |||||||
40A | 48.6 | 43.0 |
Codice componente
|
---|
SNFRE1S-8A |
SNFRE1S-10A |
SNFRE1S-15A |
SNFRE1.5S-10A |
SNFRE1.5S-15A |
SNFRE1.5S-20A |
SNFRE2S-15A |
SNFRE2S-20A |
SNFRE2S-25A |
SNFRE2.5S-20A |
SNFRE2.5S-25A |
SNFRE2.5S-32A |
SNFRE3S-25A |
SNFRE3S-32A |
SNFRE3S-40A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D | Nominale (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.E. nominale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 10.5 | 8A | |
26.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 11.3 | 10A | |
26.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 15.7 | 15A | |
26.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 11.3 | 10A | |
26.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 15.7 | 15A | |
26.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 21.2 | 20A | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 15.7 | 15A | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 21.2 | 20A | |
36.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 28.4 | 25A | |
50.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 21.2 | 20A | |
50.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 28.4 | 25A | |
50.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 37.1 | 32A | |
68.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 28.7 | 25A | |
68.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 37.1 | 32A | |
68.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 43.0 | 40A |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore conversione | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Saldatura | Materiale raccordo | EN 1.4301 Equiv. | Diam., centrale | Diam. diverso, concentrico |
Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna |
Configura
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D
Nominale(Ø)
D.E. nominale 2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali