• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi per tubi sanitari/Adattatore per flessibili con virola

Raccordi per tubi sanitari/Adattatore per flessibili con virola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi sanitari/Adattatore per flessibili con virola:Immagine relativa
TipoMateriale
SNWHADEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
SNWTD2S-1.5S
SNWZFA1S

-

6
Cod. comp.DLPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.Q.tà 1 ~ 910~14
SNWHAD1S25.460
1.5S38.180
2S50.880
2.5S63.580
3S76.380
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SNWHAD1S
SNWHAD1.5S
SNWHAD2S
SNWHAD2.5S
SNWHAD3S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.E. nominale Gamma D Nominale
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

14.10 €

Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S1.0S23

16.00 €

Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S1.5S35.7

24.00 €

Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S2.0S47.8

27.50 €

Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5S2.5S59.5

29.60 €

Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5S3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Adattatore conversione Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Saldatura
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo di flessibile Materiale raccordo EN 1.4301 Equiv. Diam., centrale Diam. uguale, concentrico
Finitura superficie Smerigliatura superficie interna ed esterna

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico