Raccordi per tubi in rame / Giunto / Estremità maschiata

Raccordi per tubi in rame / Giunto / Estremità maschiata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo ad anello con elevata resistenza alla corrosione. -Raccordo con filettatura femmina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame/Giunto/estremità maschiata:Immagine relativa
  Materiale: Ottone
Anello incluso (codice componente: DKRG)

Specifiche

Codice componente
DKFR3
DKVBN8
Codice componenteT
R (PT)
(L)L1T1
G (PF)
QuadratiPrezzo unitario
TipoD.E. tubo applicabile DCorpo principaleDado
DKFR31/826121/81412
41/826121/81412
51/826121/81412
61/433151/41716
81/433151/41716
103/839193/82219
121/246221/22724

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKFR3
DKFR4
DKFR5
DKFR6
DKFR8
DKFR10
DKFR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

8.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

8.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

10.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

10.40 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

13.35 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

17.51 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 100˚C (senza congelamento)

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Tipo di filettatura di collegamento R (PT)
Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100

Prodotti complementari

Supporto tecnico