• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi per tubi a bassa pressione/Gomito a 3 porte

Raccordi per tubi a bassa pressione/Gomito a 3 porte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi a bassa pressione/Gomito a 3 porte:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
SGSTLEN-JM 1010 equiv.Zincatura a caldo

Specifiche

Codice componente
SGPSD12
Codice componenteRc (PT)(D)APrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~30 pz.
SGSTL15A1/22826  
20A3/43430  
25A14338  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SGSTL15A
SGSTL20A
SGSTL25A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHST1 nominale vite

9.80 €

Disponibile 3 giorni 101/2

11.10 €

Disponibile 3 giorni 103/4

14.40 €

Disponibile 3 giorni 101

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Condizioni di esercizio dei raccordi
Stato fluidoPressione d'esercizio max (Mpa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C2.0
*Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccetto cambio transitorio)
* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.
* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Gomito a 3 vie
Materiale EN-JM 1010 Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli Trattamento superficie Zincatura a caldo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico