Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto a gomito a 90°

Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto a gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Include puntalini (qui -> SKFPK)
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto a gomito a 90°:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4401 equiv.
Include puntalini (qui -> SKFPK

Specifiche

Codice componente-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Codice componenteLEF ℓ QuadratiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDCorpo princ. hH dado1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKUEK3.18 (1/8)24.92.513.4181212
427.83.515.320.51414
627.9515.420.51414
6.35 (1/4)27.9515.420.51414
828.8616.8211415.87
9.53 (3/8)30.8817.8231719
1030.8817.8231719
1234.81022.8242223
12.7 (1/2)34.81022.8242223
L e F sono le dimensioni per il serraggio manuale.
I valori tra ( ) per la dimensione D sono in pollici.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKUEK3.18
SKUEK4
SKUEK6
SKUEK6.35
SKUEK8
SKUEK9.53
SKUEK10
SKUEK12
SKUEK12.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)

25.95 €

1 Disponibile 5 giorni 103.18

25.33 €

1 Disponibile 5 giorni 104

25.82 €

1 Disponibile 5 giorni 106

25.82 €

11.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.35

26.19 €

11.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108

26.19 €

1 Disponibile 5 giorni 109.53

27.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

44.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

44.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4401 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale a gomito a 90° Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Prodotti complementari

Supporto tecnico