Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | D1 |
SKUSK6 SKUSDK12.7 | - | 6.35 |
Codice componente | D1 | L | E | F | F1 | ℓ | Quadrati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | D | Corpo princ. h | H dado | Dado H1 | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | ||||||
SKUSDK | 6.35 (1/4) | 3.18 (1/8) | 40.8 | 2.5 | 15.4 | 13.4 | 26.5 | 14 | 14 | 12 | ||
6 | 4 | 42.7 | 3.5 | 15.4 | 15.3 | 28 | 14 | 14 | 14 | |||
8 | 4 | 43.6 | 3.5 | 16.8 | 15.3 | 28.5 | 14 | 15.87 | 14 | |||
6 | 43.7 | 5 | 16.8 | 15.4 | 28.5 | 14 | 15.87 | 14 | ||||
9.53 (3/8) | 6.35 (1/4) | 44.7 | 5 | 17.8 | 15.4 | 29.5 | 17 | 19 | 14 | |||
10 | 6 | 44.7 | 5 | 17.8 | 15.4 | 29.5 | 17 | 19 | 14 | |||
8 | 45.6 | 6 | 17.8 | 16.8 | 30 | 17 | 19 | 15.87 | ||||
12 | 6 | 47.7 | 5 | 22.8 | 15.4 | 29.5 | 22 | 23 | 14 | |||
10 | 49.6 | 8 | 22.8 | 17.8 | 31 | 22 | 23 | 19 | ||||
12.7 (1/2) | 6.35 (1/4) | 47.7 | 5 | 22.8 | 15.4 | 29.5 | 22 | 23 | 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SKUSDK6-4 |
SKUSDK6.35-3.18 |
SKUSDK8-4 |
SKUSDK8-6 |
SKUSDK9.53-6.35 |
SKUSDK10-6 |
SKUSDK10-8 |
SKUSDK12-6 |
SKUSDK12-10 |
SKUSDK12.7-6.35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (A1) (Ø) | D.E. tubo D (solo diam. diverso D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.35 | 3.18 | |
20.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 4 | |
20.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 6 | |
24.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9.53 | 6.35 | |
26.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6 | |
26.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 8 | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 6 | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 10 | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.7 | 6.35 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.4401 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. diverso | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | Giunti con gradino | Materiale del tubo applicabile | Tubi in acciaio inox |
Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (A1)(Ø)
D.E. tubo D (solo diam. diverso D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali