Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto a T

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto a T:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4401 equiv.

Specifiche

Codice componente-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Codice componenteLEF ℓ QuadratiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDCorpo princ. hH dado1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKUTK3.18 (1/8)24.92.513.4181212
427.83.515.320.51414
627.9515.420.51414
6.35 (1/4)27.9515.420.51414
829.4616.8221415.87
9.53 (3/8)30.8817.8231719
1030.8817.8231719
1238.31022.827.52223
12.7 (1/2)38.31022.827.52223
L e F sono le dimensioni per il serraggio manuale.
I valori tra ( ) per la dimensione D sono in pollici.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SKUTK3.18
SKUTK4
SKUTK6
SKUTK6.35
SKUTK8
SKUTK9.53
SKUTK10
SKUTK12
SKUTK12.7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

31.70 €

Disponibile 3 giorni 103.18-196~600

30.90 €

Disponibile 3 giorni 104-196~600

31.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

106-196~600

31.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

106.35-196~600

32.90 €

Disponibile 3 giorni 108-196~600

32.90 €

Disponibile 3 giorni 109.53-196~600

33.80 €

Disponibile 3 giorni 1010-196~600

51.40 €

Disponibile 3 giorni 1012-196~600

51.40 €

Disponibile 3 giorni 1012.7-196~600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4401 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunti a T Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox
Trattamento superficie Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico