Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | D1 |
SKUSK6 SKUSDK12.7 | - | 6.35 |
Codice componente | L | E | ℓ 1 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | |||
SKPCK | 3.18 (1/8) | 23 | 1.8 | 16 | ||
4 | 26 | 2.5 | 19 | |||
6 | 27 | 4 | 20 | |||
6.35 (1/4) | 27 | 4.8 | 20 | |||
8 | 28 | 6.4 | 21 | |||
9.53 (3/8) | 29 | 7.6 | 22 | |||
10 | 29 | 8 | 22 | |||
12 | 37 | 9.5 | 26.7 | |||
12.7 (1/2) | 37 | 9.9 | 26.7 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SKPCK3.18 |
SKPCK4 |
SKPCK6 |
SKPCK6.35 |
SKPCK8 |
SKPCK9.53 |
SKPCK10 |
SKPCK12 |
SKPCK12.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (A1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.18 | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.35 | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9.53 | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
18.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.7 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Connettori porta | Materiale | EN 1.4401 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Materiale del tubo applicabile | Tubi in acciaio inox | Trattamento superficie | Non fornito |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (A1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali