Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
SKFPK12.7 |
Codice componente | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 kit | 10 ~ 30 kit |
SKFPK | 3.18(1/8 poll.) | ||
4 | |||
6 | |||
6.35 (1/4 poll.) | |||
8 | |||
9.53 (3/8 poll.) | |||
10 | |||
12 | |||
12.7 (1/2 poll.) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SKFPK3.18 |
SKFPK4 |
SKFPK6 |
SKFPK6.35 |
SKFPK8 |
SKFPK9.53 |
SKFPK10 |
SKFPK12 |
SKFPK12.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo D (A1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.18 | ||
4.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | ||
4.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | ||
4.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6.35 | ||
4.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | ||
4.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9.53 | ||
4.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | ||
6.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | ||
6.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12.7 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Kit di virole | Materiale | EN 1.4401 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Materiale del tubo applicabile | Tubi in acciaio inox | Trattamento superficie | Non fornito |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196::600 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (A1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali