Tubi flessibili / Bassa pressione / Non saldati

Tubi flessibili / Bassa pressione / Non saldati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Un tubo flessibile per bassa pressione (non saldato) adatto ad assorbire le vibrazioni.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi flessibili/Bassa pressione/Non saldati:Immagine relativa
Tipo  Materiale Fluidi applicabili Gamma di temperature di esercizio Pressione di esercizio max
Flessibile Raccordo giunto
HOELF EN 1.4301 equiv. FCMB Vapore, aria, gas, olio 0~100°C 1.0MPa
HOELFS EN 1.4301 equiv. EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)

Specifiche

Codice componente - Lunghezza flessibile
HOELF10A
HOEJFS25A
-
-
1.0
0.5
 ■ Dimensioni flessibile
D.I. nominale flessibile D.I.
(mm)
D.E. (mm) Raggio di curvatura min (mm) Costante molla (N/mm) Pressione d'esercizio max (MPa)
10A 17 23 60 1534.6 1.0
15A 19.2 25 65 1858.2
20A 24.1 31 80 1179.9
25A 29.5 39 100 1510.6
32A 38.6 47.5 120 1785
40A 44.8 54 120 3471
50A 56.4 66 140 3684

 ■ Elenco dimensioni raccordi a innesto
D.I. nominale flessibile Rc (PT) L H1 H2
10A 3/8 33 23 37
15A 1/2 39 27 42
20A 3/4 40 33 49
25A 1 49 41 59
32A 1 1/4 53 50 69
40A 1 1/2 58 56 78
50A 2 65 69 93

Codice componente Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m HOELF Prezzo unitario HOELFS Prezzo unitario
Tipo D.I. nominale flessibile Prezzo unitario Prezzo unitario flessibile/0.1m Prezzo unitario Prezzo unitario flessibile/0.1m
HOELF
HOELFS
10A 0.3~2.0        
15A        
20A        
25A        
32A        
40A        
50A        

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOELF10A-[0.3-2/0.1]
HOELF15A-[0.3-2/0.1]
HOELF20A-[0.3-2/0.1]
HOELF25A-[0.3-2/0.1]
HOELF32A-[0.3-2/0.1]
HOELF40A-[0.3-2/0.1]
HOELF50A-[0.3-2/0.1]
HOELFS10A-[0.3-2/0.1]
HOELFS15A-[0.3-2/0.1]
HOELFS20A-[0.3-2/0.1]
HOELFS25A-[0.3-2/0.1]
HOELFS32A-[0.3-2/0.1]
HOELFS40A-[0.3-2/0.1]
HOELFS50A-[0.3-2/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Materiale raccordo Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza flessibile
(m)
1 7 giorni 101760[Acciaio] Ghisa nera malleabile230.3 ~ 2
1 7 giorni 1019.265[Acciaio] Ghisa nera malleabile250.3 ~ 2
1 7 giorni 1024.180[Acciaio] Ghisa nera malleabile310.3 ~ 2
1 7 giorni 1029.5100[Acciaio] Ghisa nera malleabile390.3 ~ 2
1 7 giorni 1038.6120[Acciaio] Ghisa nera malleabile47.50.3 ~ 2
1 7 giorni 1044.8120[Acciaio] Ghisa nera malleabile540.3 ~ 2
1 7 giorni 1056.4140[Acciaio] Ghisa nera malleabile660.3 ~ 2
1 7 giorni 101760[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)230.3 ~ 2
1 7 giorni 1019.265[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)250.3 ~ 2
1 7 giorni 1024.180[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)310.3 ~ 2
1 7 giorni 1029.5100[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)390.3 ~ 2
1 7 giorni 1038.6120[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)47.50.3 ~ 2
1 7 giorni 1044.8120[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)540.3 ~ 2
1 7 giorni 1056.4140[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)660.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• Eccellente resistenza alla corrosione, data l'assenza di saldatura del giunto dei raccordi.
• Adatti per assorbire le vibrazioni.
• Le porzioni metalliche esagonali sono girevoli e facili da montare.
 ■ Applicazione
• Tubazioni per uso generico, ad esempio per controllo della portata dei tubi.
 ■ AVVERTENZA
• La tolleranza della lunghezza di un flessibile è pari a 0 ~ 3% della lunghezza intera.
* H1 e H2 sono le dimensioni per EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.).

Informazioni di base

Tipo Tubi flessibili Materiale tubo flessibile EN 1.4301 Equiv. Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Oli / Aria
Parte di collegamento Raccordi a innesto Raccordi in metallo L Raccordo giunto Raccordi in metallo R Raccordo giunto
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Rinforzo flessibile Fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::100

Prodotti complementari

Supporto tecnico