Tubi flessibili / In fluororesina / Alta flessibilità

Tubi flessibili / In fluororesina / Alta flessibilità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Tubo flessibile in fluoropolimero con elevata resistenza alla flessione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi flessibili/In fluororesina/alta flessibilità:Immagine relativa
Tipo MaterialeFluidi applicabiliGamma di temperature di esercizioPressione di esercizio max
FlessibileTrecciatoRaccordi a innesto
HOSJRSFluororesinaEN 1.4301 equiv.EN 1.4301 equiv.Aria, acqua, solventi-100~120°CVedere la tabella delle specifiche dei flessibili

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile-Profilo L-Profilo R
HOSJRS8A-1.5-LB-RA
 ■ Specifiche dei flessibili
D.I. nominale flessibileD.I.
(mm)
D.E.
(mm)
Raggio di curvatura min (mm)Pressione d'esercizio max (MPa)
6A4.07.0203.0
8A5.08.5202.5
10A9.013.0252.0
15A11.016.5302.0

 ■ Elenco dimensioni raccordi a innesto
D.I. nominale flessibileR (PT)G (PF)Profilo AProfilo B
B (Sedi chiave)LB (Sedi chiave)L
6A1/812391437
8A1/414471743
10A3/819532149
15A1/224602657

Codice componenteLunghezza flessibile - Incrementi di 0.1mL
Profilo
innesto a sx
R
Profilo
innesto a dx
Prezzo unitario
TipoD.I. nominale flessibilePrezzo unitario flessibile/0.1mPrezzo unitario raccordo a innesto su un lato
Profilo AProfilo B
HOSJRS6A0.3~2.0LA
LB
RA
RB
   
8A   
10A   
15A   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSJRS6A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS8A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS10A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS15A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(Ø)
Raccordi in metallo L Raccordi in metallo R Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza flessibile
(m)

-

1 9 giorni 104.0Profilo A / Profilo BProfilo A / Profilo B3.0207.00.3 ~ 2

-

1 9 giorni 105Profilo A / Profilo BProfilo A / Profilo B2.5208.50.3 ~ 2

-

1 9 giorni 109.0Profilo A / Profilo BProfilo A / Profilo B225130.3 ~ 2

-

1 9 giorni 1011.0Profilo A / Profilo BProfilo A / Profilo B23016.50.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• Il tubo flessibile a spirale corrugata offre un'eccellente flessibilità.
• Adatti per ambienti con forti vibrazioni e applicazioni in cui si prevedono danni dovuti alla deformazione.

Informazioni di base

Tipo Tubi flessibili Materiale tubo flessibile Fluororesina Liquido applicabile Acqua / Aria / Solventi
Parte di collegamento Raccordi a innesto Rinforzo flessibile Fornito Materiale raccordo EN 1.4301 Equiv.
Gamma di temperature di esercizio(°C) -100::120

Prodotti complementari

Supporto tecnico