Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipi | Tipo | Materiale | |||||
Solo flessibile | Innesto su un lato | Innesto sui due lati | Materiale principale | Rinforzo | Raccordi a innesto | ||
Profilo A, B | Profilo C | ||||||
Standard | HOSSW | HOSSWK | HOSSWR | Gomma siliconica | Filato di poliestere | Nippli giunto :EN 1.4301 equiv. Copri raccordo : Alluminio | Nippli giunto :EN 1.4404 equiv. Copri raccordo :EN 1.4301 equiv. |
Vuoto | SNHT | SNHTK | SNHTR | Gomma siliconica | Filato di poliestere + EN 1.4401 equiv. Bobina | - | Nippli giunto :EN 1.4404 equiv. Copri raccordo :EN 1.4301 equiv. |
Codice componente | - | Lunghezza flessibile | - | Profilo L | - | Profilo R |
HOSSW6 HOSSWK1.5S SNHTR2S | - - - | 1.5 2.0 1.0 | - - | LC LC | - | RC |
N. | HOSSW HOSSW□ | |||||
D.I. (mm) | D.E. (mm) | Spessore (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Gamma temp. esercizio (°C) | |
6 | 6.3 | 12.3 | 3 | 80 | 0~1.0 | -30~150 |
9 | 9.5 | 16 | 3.25 | 100 | 0~1.0 | |
12 | 12.7 | 19.5 | 3.4 | 130 | 0~0.5 | |
19 | 19.0 | 28 | 4.5 | 180 | 0~0.5 | |
1S | 25.4 | 35.5 | 5.05 | 220 | 0~0.5 | |
1.5S | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 310 | 0~0.5 | |
2S | 50.8 | 64.5 | 6.85 | 550 | 0~0.3 |
N. | SNHT□ SNHT□ | |||||
D.I. (mm) | D.E. (mm) | Spessore (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio (Mpa) | Gamma temp. d'esercizio (°C) | |
1S | 25.4 | 35.5 | 5.05 | 180 | -0.1~0.7 | -30~150 |
1.5S | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 280 | -0.1~0.7 | |
2S | 50.8 | 64.5 | 6.85 | 390 | -0.1~0.3 |
Flessibile D.I. nominale | R (PT) G (PF) | Profilo A | Profilo B | ||
B (Sedi chiave) | (L) | B (Sedi chiave) | (L) | ||
6 | 1/4 | 17 | 37 | 14 | 43 |
9 | 3/8 | 19 | 43 | 17 | 47 |
12 | 1/2 | 24 | 49 | 22 | 53 |
19 | 3/4 | 30 | 59 | 27 | 65 |
Flessibile D.I. nominale | Profilo C | ||||
A | B | C | D | (L) | |
1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 22 | 56 |
1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34 | 73 |
2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 46 | 75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale | D.E. (Ø) | Proprietà | Raccordi in metallo per montaggio | Materiale raccordo a innesto | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Lunghezza flessibile (m) | Profilo innesto lato destro | Profilo innesto lato sinistro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 1S | 35.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 1.5S | 50.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 2S | 64.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 6 | 12.3 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 9 | 16 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 12 | 19.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 19 | 28 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Solo flessibile | - | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 1S | 35.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 1.5S | 50.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 2S | 64.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 6 | 12.3 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 9 | 16 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 12 | 19.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 19 | 28 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto su un lato | EN 1.4301 Equiv. | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 1S | 35.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Profilo C [RC] | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 1.5S | 50.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Profilo C [RC] | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 2S | 64.5 | Standard / Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | Profilo C [RC] | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 6 | 12.3 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Profilo A [RA] / Profilo B [RB] | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 9 | 16 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Profilo A [RA] / Profilo B [RB] | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 12 | 19.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Profilo A [RA] / Profilo B [RB] | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 19 | 28 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. | Innesto sui due lati | EN 1.4301 Equiv. | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Profilo A [RA] / Profilo B [RB] | Profilo A [LA] / Profilo B [LB] | ||
1 | 7 giorni | 25 | 35.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Solo flessibile | - | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 38 | 50.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Solo flessibile | - | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 50 | 64.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Solo flessibile | - | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 giorni | 25 | 35.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Innesto su un lato | EN 1.4404 Equiv. | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 38 | 50.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Innesto su un lato | EN 1.4404 Equiv. | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 50 | 64.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Innesto su un lato | EN 1.4404 Equiv. | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 25 | 35.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Innesto sui due lati | EN 1.4404 Equiv. | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Profilo C [RC] | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 38 | 50.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Innesto sui due lati | EN 1.4404 Equiv. | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Profilo C [RC] | Profilo C [LC] | ||
1 | 7 giorni | 50 | 64.5 | Termoresistenza / Resistenza alle basse temp. / Per vuoto | Innesto sui due lati | EN 1.4404 Equiv. | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | Profilo C [RC] | Profilo C [LC] |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Aria / Alimento | Materiale tubo flessibile | Gomma siliconica | Colore | Bianco latte |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::150 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale
D.E.(Ø)
Proprietà
Raccordi in metallo per montaggio
Materiale raccordo a innesto
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Profilo innesto lato destro
Profilo innesto lato sinistro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali