Flessibili pneumatici / Standard

Flessibili pneumatici / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo tubo dell'aria è estremamente leggero e ha un'elevata resistenza al freddo e all'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

  Materiale: Poliuretano

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile-Colore flessibile
EHOS6
-
10
-
BL
Codice componenteLunghezza flessibile (m)
Selezione
Colore flessibileD.I. (mm)D.E. (mm)Spessore (mm)Raggio di curvatura min (mm)Pressione d'esercizio (MPa)Gamma temp. esercizio (°C)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD.I. nominale flessibile1~4 pz.5~10
EHOS610Non specificato
(Rosso)
BL
(Blu)
6.5101.75400~1.5-20~60°C
20
9108.512.5255
20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EHOS6-10
EHOS6-10-BL
EHOS6-20
EHOS6-20-BL
EHOS9-10
EHOS9-10-BL
EHOS9-20
EHOS9-20-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Colore tubo Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)
D.I. nominale flessibile

42.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10106.5[Rosso] R (Rosso)40106

42.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10106.5[Blu] BL (Blu)40106

84.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10106.5[Rosso] R (Rosso)40206

84.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10106.5[Blu] BL (Blu)40206

62.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.58.5[Rosso] R (Rosso)55109

62.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.58.5[Blu] BL (Blu)55109

124.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.58.5[Rosso] R (Rosso)55209

124.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1012.58.5[Blu] BL (Blu)55209

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• Estremamente leggeri.
• Eccellente resistenza al freddo e agli oli.
Specifiche
Fluidi applicabiliAria
Gamma di temperature di esercizio-20~60°C
Pressione di esercizio max1.5MPa

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Non fornito Materiale Uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::1.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico