Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A presa / Filettati / Maschiati

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / A presa / Filettati / Maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW614N Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/A presa/filettati/maschiati:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSXSEN CW614N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteRc (PT)R (PT)LdBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSXS6A1/81/820514  
8A1/41/424817  
10A3/83/8281121  
15A1/21/2331526  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSXS6A
SJSXS8A
SJSXS10A
SJSXS15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite T2 nominale vite

6.31 €

1 Disponibile 5 giorni 101/81/8

7.07 €

1 Disponibile 5 giorni 101/41/4

8.73 €

1 Disponibile 5 giorni 103/83/8

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 101/21/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Attacchi femmina, attacchi maschio
Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) R
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico