Raccordi per flessibili / A T / Filettatura / portagomma

Raccordi per flessibili / A T / Filettatura / portagomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si può specificare la dimensione in base al diametro interno del tubo compatibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per flessibili/A T/filettatura/portagomma:Immagine relativa
Tipo Materiale
HOSJTOttone

Specifiche

Codice componente
HOSJE61
Codice componenteD.I. nominale flessibile applicabileT
Rc (PT)
F
G (PF)
D(L1)(L)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30
HOSJT
(Ottone)
6161/81/86.53978  
8281/41/4848.597  
9393/83/810.0 56112  
124121/21/214.0 72144  

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSJT61
HOSJT82
HOSJT93
HOSJT124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile
(Ø)

17.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101/866.5

23.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101/488

30.74 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8910.0

40.93 €

1 Disponibile 5 giorni 101/21214

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-20~150˚C (Senza congelamento)
Pressione di esercizio max3.5MPa
Raccordi per flessibili/A T/filettatura/portagomma:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo Ottone
Profilo Diramazioni con raccordo a T Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Maschiati
Tipo di filettatura di collegamento R

Prodotti complementari

Supporto tecnico