• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia per usi sanitari

Valvola a sfera con flangia per usi sanitari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvola a sfera con flangia per usi sanitari:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
BFRBG15A
Codice componentedDP.C.D.gtfhL(W)(H)QPMPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 pz.2 ~ 5 pz.
BFRBG15A159570511211510814585M442M5
20A2010075561411511714592M442M5
25A2512590671411912716590M550M6
32A32135100761621914016597M550M6
40A381401058116219165230108M570M8
50A501551209616219178230116M570M8
 ■  Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio e gas
Temp. di esercizio max200°C
Pressione di esercizio max1.4MPa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
BFRBG15A
BFRBG20A
BFRBG25A
BFRBG32A
BFRBG40A
BFRBG50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diam. maniglia
(Ø)
N.

62.00 €

Disponibile 5 giorni ~200~1.41088514515A

73.00 €

Disponibile 5 giorni ~200~1.41179214520A

100.00 €

Disponibile 5 giorni ~200~1.41279016525A

129.00 €

Disponibile 5 giorni ~200~1.41409716532A

141.00 €

Disponibile 5 giorni ~200~1.416510823040A

181.00 €

Disponibile 5 giorni ~200~1.417811623050A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvola a sfera con flangia per usi sanitari:Immagine relativa
 ■ Caratteristiche
•Il design full-port riduce al minimo la perdita di pressione.
• Pezzi fusi di precisione in cera persa.
•La chiavetta può essere bloccata in posizione "completamente aperta" o "completamente chiusa".
• Dotate di funzione antistatica.
•Per impedire la fuoriuscita dell'impugnatura, battere leggermente sullo stelo superiore e fissarla con rondelle piatte e bulloni.

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli / Gas
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera Fluororesina Metodo di funzionamento Tipo manuale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico