Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max |
BSGF | Corpo principale: EN 1.4408 equiv. Lamina sfera: Fluororesina | Acqua, olio, aria, gas: 4.12MPa Vapore saturo: 1MPa |
Codice componente |
BSRC8A BSGFB8A |
Codice componente | Rc (PT) | G (PF) | L | A | d | S | Profilo A | Profilo B | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | N. | (H) | W | (H) | W | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 10 pz. | |||||||
BSGF | A Con leva B (Con galletto di fissaggio) | 8A | 1/4 | 1/4 | 39 | 11.5 | 5 | 17 | 27 | 65 | 27 | 51 | ||
10A | 3/8 | 3/8 | 44 | 12 | 7 | 21 | 39 | 68 | 29 | 55 |
Codice componente
|
---|
BSGFA8A |
BSGFA10A |
BSGFB8A |
BSGFB10A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Profilo leva | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Diam. maniglia (Ø) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 1/4 | Con maniglia a leva | 39 | 27 | 65 | 8A | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 3/8 | Con maniglia a leva | 44 | 39 | 68 | 10A | |
29.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 1/4 | Con galletto di fissaggio | 39 | 27 | 51 | 8A | |
31.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 3/8 | Con galletto di fissaggio | 44 | 29 | 55 | 10A |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Materiale corpo | EN 1.4408 Equiv. | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli / Gas / Vapore saturo |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Con alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | RC (PT) | Lato di controllo, tipo di attacco | G (PF) |
Materiale sede sfera | Fluororesina | Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Profilo leva
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali