Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
NSBCC33 |
Codice componente | R | Rc | L | H | H1 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | (PT) | (PT) | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | |||
NSBPC | 11 | 1/8 | 1/8 | 38 | 41 | 6 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 42 | 44 | ||||
33 | 3/8 | 3/8 | 45 |
Codice componente
|
---|
NSBPC11 |
NSBPC22 |
NSBPC33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 1/8 | 38 | 41 | 11 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 1/4 | 42 | 44 | 22 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 3/8 | 45 | 44 | 33 |
Loading...
Fluidi applicabili | Acqua, aria, olio |
Gamma di temperature di esercizio | -10 ~ 80˚C (senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | 0.98MPa |
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | R (PT) | Lato di controllo, tipo di attacco | RC (PT) | Profilo leva | Manopola zigrinata |
Materiale sede sfera | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 | Diam. maniglia(Ø) | 25 |
Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali