Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Gomito a 90° / Filettati / Maschiati

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Gomito a 90° / Filettati / Maschiati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/Gomito a 90°/filettati/maschiati:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSXLEN CW617N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteR, Rc (PT)L1L2Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSXL6A1/81922  
8A1/42425  
10A3/82829  
15A1/23234  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSXL6A
SJSXL8A
SJSXL10A
SJSXL15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite T2 nominale vite

10.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/81/8

12.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/41/4

17.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/83/8

23.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/21/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Femmina, gomito maschio
Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) R
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico