Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
Per condotti flessibili | |
HOSYS | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
HORM50-65 |
Codice componente | A | B | D | A1 | B1 | t | t1 | L | L1 | Prezzo unitario | |
Tipo | Diam. nominale | ||||||||||
Per condotti flessibili HOSYS | 38 | 50 | 100 | 38 | 50 | 48 | 1.2 | 1.2 | 90 | 30 | |
100 | 100 | 48 | |||||||||
50 | 75 | 100 | 50.8 | 61 | 61 | 1.5 | 1.5 | ||||
100 | 100 | ||||||||||
100 | 150 | ||||||||||
65 | 100 | 150 | 63.5 | 74 | 74 | 2.0 | 120 | 40 | |||
150 | 150 | ||||||||||
150 | 200 | ||||||||||
75 | 150 | 200 | 76.3 | 86 | 86 | ||||||
200 | 200 | ||||||||||
100 | 200 | 200 | 101.6 | 112 | 112 | ||||||
200 | 300 | 150 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOSYS38-50-100 |
HOSYS38-100-100 |
HOSYS50-75-100 |
HOSYS50-100-100 |
HOSYS50-100-150 |
HOSYS65-100-150 |
HOSYS65-150-150 |
HOSYS65-150-200 |
HOSYS75-150-200 |
HOSYS75-200-200 |
HOSYS100-200-200 |
HOSYS100-200-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale (φ) | Larghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 50 | 100 | |
100.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38 | 100 | 100 | |
112.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 75 | 100 | |
117.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 100 | 100 | |
123.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 100 | 150 | |
135.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 100 | 150 | |
144.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 150 | 150 | |
152.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 65 | 150 | 200 | |
165.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 150 | 200 | |
173.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 200 | 200 | |
183.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 200 | 200 | |
201.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 200 | 300 |
Loading...
Tipo | Cappe | Materiale | Stainless Steel304 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(φ)
Larghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali