Scatole in acrilico

Scatole in acrilico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Scatole in acrilico
  • Scatole in acrilico
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Scatole in acrilico:Immagine relativa
Tipo [ M ]GradoColoreTrasmittanza luceTemp. ambiente di esercizio
S-ACAStandardTrasparente93%-30~80°C
S-ACBAStandardMarrone fumo12%
S-ACTAAntistaticoTrasparente79%
S-ACBTAAntistaticoMarrone fumo32%

Specifiche

Codice componente-A-B-H
S-ACA5
S-ACTA5
-
-
200
300
-
-
200
155
-
-
100
55
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoSelezione TABH
S-ACA3, 5, 8, 1050~500
A≥B
50~50020~500
S-ACBA
S-ACTA3, 5
S-ACBTA

Varianti

Scatole in acrilico:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
S-ACA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
1 9 giorni 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10850 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 101050 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10850 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 101050 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 giorni 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Scatole in acrilico:Immagine relativa
Proprietà    P.949

Esempio di utilizzo

Scatole in acrilico:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico