Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFBL6 - 3030 | - | 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Vite e dado applicabili | L100~300 | L301~500 | ||||||||
Tipo | N. | Vite | Quantità | Dado | Quantità | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
1 ~ 4 pz. | 5~20 | 21~50 | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | 21~50 | |||||||
HFBL6 | 3030 | 100 ~ 500 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | ||||||
3060 | 4 | 4 | ||||||||||
6030 | 2 | 2 |
Codice componente | - | L | - | (SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP) |
HFBL6 - 3030 | - | 300 | - | SEP |
Varianti | Codice | Spec. | Staffa applicabile | €/Cod.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kit viti e dadi applicabili inclusi | SET SST (Acciaio inox) SEU ( )Dadi di pre-montaggio con molla SSU ( )Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox SEP ( )Dadi di post-montaggio con molla SSP ( )Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox | Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)
| SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | ||||||||||||||||||||||
HFBL6-3030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFBL6-3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HFBL6-6030 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFBL6-3030-[100-500/1] |
HFBL6-3060-[100-500/1] |
HFBL6-6030-[100-500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura profilato | Numero di fori di collegamento profilato | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Per 3030 | 2 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Per 3060 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Per 6030 | 2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
---|---|---|---|---|---|
N. profilato | 6 | A staffa | Staffe di rinforzo | Viti applicabili | Viti M6 |
Configura
Proprietà di base
Misura profilato
Numero di fori di collegamento profilato
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali