Profilati in alluminio - series 6

Profilati in alluminio - series 6

È possibile utilizzare connessioni semplici senza modifiche, poiché le connessioni sono integrate nel telaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio - Serie 6:Immagine relativa
・Materiali
Nome parti[ M ]
Materiale
[ S ]Trattamento superficie
Profilati in alluminioEN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5Anodizzato
Giunti
semplici
Corpo1.1191/C45ECromatura trivalente
Viti applicabili1.7220/34CrMo4
Vite di fermoPellicola di ossido nero

Specifiche

Profilati in alluminio - Serie 6:Immagine relativa
Codice componenteUbicazione giuntoL
Incrementi di 0.5mm
ProfilatiGiunti incorporatiA
Giunto centraleQ.tà
JFSU6-3030L
(Solo estremità Sx)
100~4000HFS6-3030
(P.511)
HUJ6
(P.633)
130
W
(Sulle due estremità)
2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JFSU6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSU6-3030W-[100-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSViteria di collegamento incorporata L
(mm)
1 6 giorni 10L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10W (Sulle due estremità)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati in alluminio - Serie 6:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6-3030 Tipo Con giunto semplice

Prodotti complementari

Supporto tecnico