Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLFSNK8-45 |
Codice componente | Massa (g) | Componente accessorio | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Parte | Quantità | Parte | Quantità | Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBLFSNT8-45 | 62 | Corpo staffa | 1 | Profilo di chiusura staffa | 1 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLFSNT8-45 |
HBLFSNT8-45-SEP |
HBLFSNT8-45-SET |
HBLFSNT8-45-SEU |
HBLFSNT8-45-SSP |
HBLFSNT8-45-SST |
HBLFSNT8-45-SSU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | |
4.68 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
4.35 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | SET (Kit viti, dadi) | |
4.68 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
4.91 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
5.44 € | 1 | Disponibile | Stesso giorno | - | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Con copertura | Nome serie | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Larghezza telaio applicabile(mm) | 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 180 / 200 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | A 1 cava | Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa con alette) | Standard |
Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito | Materiale | EN AC-46100 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per 45, 90, 100 | A staffa | Staffe con copertura |
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Non fornito | Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Proprietà di base
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali