Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBLDSWT8-45
Codice componente |
HBLTS845-6L HBLUW8-50 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBLDSWT8-45 | 235 | CBM8-15 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLDSWT8-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Profilo staffa | A triangolo | Nome serie | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per 45 e 90 | A staffa | Staffe a triangolo con sporgenza |
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Non fornito | Accessori | Non fornito | Viti applicabili | Viti M8 |
Numero di fori di collegamento profilato | 4 |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Staffe a triangolo con sporgenza / Base 45, il codice articolo è il seguente: HBLDSWT8-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBLDSWT8-45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali