Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HBKTST6 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBKTS6 |
Codice componente |
HBLTS6 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
HBKTST6 | 44 | CBM6-15 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 | ||
HBKTS6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza telaio applicabile (mm) | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | Tipo profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Non fornito | Non fornito | - | |
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | - | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | - | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | - | |
3.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | - | |
3.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | - | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | - | |
3.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | - | |
4.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | - | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | - | |
3.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | - | |
2.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | - | |
3.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | - | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | - | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | - | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | - | |
1.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 ~ 300 | Non fornito | Non fornito | Con lavorazione perpendicolare | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 ~ 300 | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | Con lavorazione perpendicolare | |
3.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 30 ~ 300 | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | Con lavorazione perpendicolare | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 ~ 300 | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | Con lavorazione perpendicolare | |
3.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 ~ 300 | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | Con lavorazione perpendicolare | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 ~ 300 | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | Con lavorazione perpendicolare | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 ~ 300 | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | Con lavorazione perpendicolare | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 ~ 300 | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | Con lavorazione perpendicolare |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Con linguetta sui due lati | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard | Perpendicolarità | Angolo esterno fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 6 | Misura profilato | Per 30, 50, 60 | A staffa | Staffe spesse (con alette) |
Viti applicabili | Viti M6 | Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza telaio applicabile(mm)
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali