Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
ENBT | - | 955 | - | 825 | - | 5 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
ENBBT6H | - | 800 | - | 400 | - | 3 | - | F375 | - | G350 | - | N5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | |
Tipo | A | B | |
ENBT ENBBT | 100~1100 | 100~900 | 3 5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 1mm | Selezione diam. nominale vite | ||||||||||
Tipo | Numero di fori | A | B | F | G | X | Y | N (Foro passante) | P (Foro svasato conico) | Q (Foro a chiave) | ||||
ENBT ENBBT | 2H 4H 6H 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 3 | 9~1091 (2H, 4H) 9~545 (6H, 8H, 8HV) | 5~895 (2H) 9~891 (4H, 6H) 9~445 (8H, 8HV) | - | - | 3 4 5 6 8 | 3 | 5 6 8 | |||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
8HV | 3, 5 | 19~535 | 19~435 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | Diam. nominale foro a chiave [Q] | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato [P] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 9 ~ 545 | 9 ~ 435 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Marrone fumo | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 6 | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 9 ~ 545 | 9 ~ 435 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Marrone fumo | Senza variante foratura | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 2H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 5 ~ 895 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 4H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 1091 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 6H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 891 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 8 | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 8H | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | 5 ~ 8 | - | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 445 | 3 ~ 5 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 19 ~ 535 | 19 ~ 435 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Trasparente | 8HV | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | 3 ~ 6 | 9 ~ 545 | 9 ~ 545 | 3 ~ 5 | 19 ~ 535 | 19 ~ 435 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Trasparente | Senza variante foratura | 100 ~ 1100 | 100 ~ 900 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - |
Loading...
Materiale | Cloruro di vinile (PVC) | Grado | Antistatici |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Lavorazione fori
A(mm)
B(mm)
Diam. nominale foro a chiave [Q]
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato [P]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
X(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali