Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | W |
ADTR | - | 20 |
Codice componente | W | Gomma applicabile | Materiale base | Componente principale | Prezzo unitario | ||||||
Standard | Termoresistente | Conduttivo | Resistenza agli oli | Standard | Termoresistente | Conduttivo | Resistenza agli oli | ||||
ADTR | - | LADTR | PLADTR | 20 | Nitrilica, cloroprenica, etilenica, butilica, fluorurata | Tela di poliestere non tessuta | Adesivo acrilico | - | |||
50 | |||||||||||
ADTS | HADTS | - | - | 20 | Siliconica | Standard: Pellicola in poliestere Termoresistenti: Pellicola in poliimmide | Adesivo al silicone | - | - | ||
50 |
Codice componente
|
---|
ADTR-20 |
ADTR-50 |
ADTS-20 |
ADTS-50 |
HADTS-20 |
HADTS-50 |
LADTR-20 |
LADTR-50 |
PLADTR-20 |
PLADTR-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Tipo | Larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo acrilico | Standard | 20 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo acrilico | Standard | 50 | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo al silicone | Standard | 20 | |
49.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo al silicone | Standard | 50 | |
60.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo al silicone | Termoresistenti | 20 | |
93.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Adesivo al silicone | Termoresistenti | 50 | |
60.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo acrilico | Conduttive | 20 | |
113.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo acrilico | Conduttive | 50 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo acrilico | Resistenti agli oli | 20 | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Adesivo acrilico | Resistenti agli oli | 50 |
Loading...
Condizione | Standard | Termoresistente | Conduttivo | Resistenza agli oli | ||||||||
ADTR | ADTS | HADTS | LADTR | PLADTR | ||||||||
Nitrilica | Cloroprenica | Etilenica | Butilica | Fluorurata | Siliconica | Siliconica | Nitrilica | Cloroprenica | Etilenica | Butilica | ||
Temp. ambiente x20 min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 13 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vedere P.420 |
Temp. ambiente x72 ore | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
80°C x 48 ore | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali