Nastro con simboli di sicurezza

Nastro con simboli di sicurezza
  • Sconto volumi elevati
È possibile scegliere tra 2 tipi di larghezza, 50 mm e 100 mm. [Materiale] Polietilene espanso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Nastro con simboli di sicurezza:Immagine relativa

Materiale Corpo principale: Schiuma di polietilene
Superficie: Polietilene
Parte adesiva: Adesivi acrilici

Specifiche

Codice componente
PRTRT50

Codice componenteL(m)Prezzo unitario
TipoSelezione W (mm)
PRTRT5010 
100 
La dimensione L è in metri.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PRTRT50
PRTRT100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)

25.55 €

1 Disponibile 7 giorni 50

49.09 €

1 Disponibile 7 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Schiuma di polietilene Lungh. L(mm) 10000

Supporto tecnico