• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavole a rulli incrociati con precisione standard - XY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYCRS60
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: XYPG (P.1943)
Per le dimensioni del foro di montaggio della tavola superiore, vedere P.1917.
Codice componente Vista dall'altoVista frontaleVista laterale
TIPOA(B)Distanza percorsa (mm)EF(J)DGHLTPQXd1d2
XYCRS2529±3.2711.8(6.8)9.59.324.324.330610.5202.44.22.5
4026±6.5819(10.8)131334.533401014.5323.463.3
5023819(10.8)131334.533401014.5403.463.5
6021819(10.8)131334.533401014.5504.584.4
8022819(10.8)131334.533401014.5704.584.4
9034.8±12.5819(10.8)131334.533401014.5804.585.3
10020.8819(10.8)131334.533401014.5904.585.3
12088±2513.526(10.8)19.11134.531401014.51004.585.3
• Prestazioni
ASuperficie tavola
(mm)
Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N•m)Rigidità torsionale ("/N•cm)ParallelismoPeso
(kg)
Prezzo unitario
RettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
2525x259.830µm60µm0.40.80.44.835.704.83100µm0.09 
4040x4017.62.02.22.00.660.840.660.28 
5050x50283.433.40.350.40.350.36 
6060x6044.15.24.35.20.190.220.190.48 
8080x8093.117.315.117.30.090.100.09120µm0.77 
9090x9011022.020.022.00.090.100.091.00 
100100x10014033.030.033.00.110.140.111.20 
120120x12018057.244.757.20.040.040.041.91 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYCRS25
XYCRS50
XYCRS60
XYCRS80
XYCRS90
XYCRS100
XYCRS120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

244.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10≤ 25≤ 255–30Fino a ±10mmFino a ±10mm25.1-3025259.8±3.2±3.2304.835.74.83

293.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041-6041-605–30Fino a ±10mmFino a ±10mm35.1-40505028±6.5±6.5400.350.40.35

413.27 €

1 Stesso giorno

Stock

1041-6041-6030.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mm35.1-40606044.1±6.5±6.5400.190.220.19

492.76 €

1 Stesso giorno

Stock

1061-9061-9050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mm35.1-40808093.1±6.5±6.5400.090.10.09

391.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm35.1-409090110±12.5±12.5400.090.10.09

440.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm35.1-40100100140±12.5±12.5400.110.140.11

611.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm35.1-40120120180±25±25400.040.040.04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida A rulli incrociati Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 30
Parallelismo tavola(µm) 60 Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico