• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavole a coda di rondine con precisione standard - X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole a coda di rondine con precisione standard - X:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XDTS60
■Tavole X
Con profilo basso: XDTSC (P.1903)
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: XWG (P.1904)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico (N)Max forza tenuta (N)
(Rif.)
Precisione dist. percorsaPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineità
XDTS5030x50±1616.729.414.73050µm0.20 
6040x60±2139.219.6600.26 
9040x90±35700.36 
La forza di tenuta max (rif.) varia a seconda delle variazioni della coppia di serraggio. Assicurare adeguati margini di sicurezza durante la progettazione. Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XDTS50
XDTS60
XDTS90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (Lunghezza) L (Gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (Gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Dimensione tavola (Lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

110.50 €

Stesso giorno

Stock

Piena conformità41-605-30±10-30mm503029.4±1650

127.40 €

Stesso giorno

Stock

Piena conformità41-6030.1-50±10-30mm604039.2±2150

141.70 €

Stesso giorno

Stock

Piena conformità61-9030.1-50> ±30mm904039.2±3550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (Larghezza) W (Gamma selezionabile)(mm) 26-40 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (Spessore) H (Gamma selezionabile)(mm) 30.1-35
Categoria Corpo principale Misura tavola (spessore) H(mm) 34 Tipo Asse X
Posizione manopola di avanzamento Lato Fascetta Standard Inverso Standard
Foro passante (Foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico