Tavole a coda di rondine con precisione standard - Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole a coda di rondine con precisione standard - Z:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZDTS90
■Tavole su asse Z
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: ZWG (P.1954)
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaPeso
(kg)
Prezzo unitario
TipoARettilineità
ZDTS5030x50±1616.714.750µm0.26 
6040x60±2119.60.38 
9040x90±350.51 
Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZDTS50
ZDTS60
ZDTS90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)

179.61 €

1 5 giorni 1041–60±10-30mm503014.7±16

193.12 €

1 5 giorni 1041–60±10-30mm604019.6±21

216.97 €

1 5 giorni 1061 - 90±30mm o sup.904019.6±35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Rettilineità tavola(µm) 50 Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico