• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere piatte / contro alesate / acciaio inox, zinco pressofuso / MISUMI

Cerniere piatte / contro alesate / acciaio inox, zinco pressofuso / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cerniere piatte / contro alesate / acciaio inox, zinco pressofuso / MISUMI
  • Cerniere piatte / contro alesate / acciaio inox, zinco pressofuso / MISUMI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere per carico pesante (Acciaio inox):Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
Con vite a testa piattaCon vite a testa ultra bassaPiastra cernieraAlbero
HHSZHHSZTEN 1.4401 Equiv.Lucidatura-
HHSZD-Zinco a pressofusioneCromatura-

Specifiche

Codice componente
HHSZ65
SHPSNA5
HHPSNA8
Codice componenteN. profiloWW1L1CC1tHHSZ, HHSZDHHSZTDivisione* Carico ammesso (N)Peso (g)HHSZHHSZDHHSZT
TipoLNDdPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
PassanteSvasato con.1 ~ 19 pz.20~1001 ~ 19 pz.20~1001 ~ 19 pz.20~50
HHSZ
HHSZD
HHSZT
50A50352061454.48.68.64.63350110      
656540355.610.69.65.6450190      
7575504081666.612.610.66.6650305      
100B10060305850500  --  
1251006037.581666.612.6--51000650  ----
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHSZ50
HHSZ65
HHSZ75
HHSZ100
HHSZ125
HHSZD50
HHSZD65
HHSZD75
HHSZT50
HHSZT65
HHSZT75
HHSZT100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Materiale corpo principale Trattamento superficie corpo principale Larghezza (W)
(mm)
Foro per vite di montaggio

22.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050350[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata50Vite testa extra bassa

24.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065450[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata65Vite testa extra bassa

29.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075650[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata75Vite testa extra bassa

33.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100850[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata100Vite testa extra bassa

46.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101251000[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata100Vite testa extra bassa

11.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050350Zinco a pressofusioneCromatura50Vite testa extra bassa

15.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1065450Zinco a pressofusioneCromatura65Vite testa extra bassa

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075650Zinco a pressofusioneCromatura75Vite testa extra bassa

16.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050350[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata50[Tipo svasato] Vite testa piatta

17.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065450[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata65[Tipo svasato] Vite testa piatta

21.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075650[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata75[Tipo svasato] Vite testa piatta

23.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100850[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Superficie lucidata100[Tipo svasato] Vite testa piatta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Funzione aggiuntiva Non fornito
Metodo di montaggio Montaggio a vite

Prodotti complementari

Supporto tecnico