• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Magneti con supporti / Filettati

Magneti con supporti / Filettati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete con supporto con filettatura esterna. La temperatura di resistenza al calore è di 80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti con supporti/Filettati:Immagine relativa
Codice componenteTermo-
resistenza
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
HXBEN 1.0718 Equiv.Nichelatura chimicaMagneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente-L
HXB10
HXG10
-
8
Codice componented1BMxP (grossa)Forza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]AsolatiEsagono incassatoPrezzo unitario
TipoLWB1t1
HXB6845M6x1.03.9 {0.4}1700~22001.5 -
15-3.03.0
885M8x1.257.8 {0.8}2900~34001.5 -
15-4.03.0
1086M10x1.516.7 {1.7}2700~32002.0 -
15-5.03.0
121278M12x1.7532.3 {3.3}2500~30002.5 -
20-6.03.0
161410M16x260.8 {6.2}2700~3200-8.03.0
20
201613M20x2.5123.5 {12.6}2900~3400-10.04.0
25
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXB6-8
HXB6-15
HXB8-8
HXB8-15
HXB10-8
HXB10-15
HXB12-12
HXB12-20
HXB16-14
HXB16-20
HXB20-16
HXB20-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Lunghezza vite L
(mm)

17.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068

19.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10615

17.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1088

19.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10815

17.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10108

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101015

18.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101212

19.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101220

20.78 €

1 Disponibile 6 giorni 101614

20.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101620

22.01 €

1 Disponibile 6 giorni 102016

22.01 €

1 Disponibile 6 giorni 102025

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Magneti con supporti/Filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Magnete (Materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.0718 Equiv. Trattamento superficie supporto Nichelatura chimica
Trattamento superficie magnete Nichelatura Polo magnetico (Anteriore) N

Supporto tecnico