Angoli a L / Riferimento esterno fisso

Angoli a L / Riferimento esterno fisso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Angoli a L / Riferimento esterno fisso
  • Angoli a L / Riferimento esterno fisso
[Caratteristiche] Lavorazione di precisione di angoli uguali in acciaio che possono supportare lunghezze fino a 1.200 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Angoli a L/Riferimento esterno fisso:Immagine relativa
TipoMateriale
LAJSEN 1.0038 Equiv.
LAJCEN 1.1206 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L
LAJS10-A50-B50-L1000

Codice componenteABLPrezzo unitario
TipoTL20~50L51~75L76~100L101~200L201~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200
LAJS
(EN 1.0038 Equiv.)
5505020~1200      

-

-

-

7550      

-

-

-

70      

-

-

-

65050      

-

-

-

7550      

-

-

-

70      

-

-

-

105050         
7570         
100         
125050         
7570         
100         
155050         
7570         
100         

Codice componenteABLPrezzo unitario
TipoTL20~50L51~75L76~100L101~200L201~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200
LAJC
(EN 1.1206 Equiv.)
5505020~1200      

-

-

-

7550      

-

-

-

70      

-

-

-

65050      

-

-

-

7550      

-

-

-

70      

-

-

-

105050         
7570         
100         
125050         
7570         
100         
155050         
7570         
100         

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LAJC6-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-600/1]
LAJC12-A[50,​75,​100]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
LAJC15-A[50,​75,​100]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
LAJS5-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-600/1]
LAJS6-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-600/1]
LAJS10-A[50,​75,​100]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
LAJS12-A[50,​75,​100]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
LAJS15-A[50,​75,​100]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T (spessore piastra)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.650 ~ 7550 ~ 7020 ~ 600

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1250 ~ 10050 ~ 7020 ~ 1200

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv.1550 ~ 10050 ~ 7020 ~ 1200

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.550 ~ 7550 ~ 7020 ~ 600

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.650 ~ 7550 ~ 7020 ~ 600

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.1050 ~ 10050 ~ 7020 ~ 1200

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.1250 ~ 10050 ~ 7020 ~ 1200

-

1 7 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.1550 ~ 10050 ~ 7020 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Non fornito Metodo di finitura Superfici fresate (Standard)

Prodotti complementari

Supporto tecnico