Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHTCTN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 1 pz. |
SHTCMN | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 1 pz. (Acciaio inox) |
Codice componente | ||
SHTBT3030 SHTCS2025 SHTCTN20 |
Codice componente | H | L | H1 | T | T1 | L1 | d | L2 | S | E | C | Vite di serraggio M | d1 | d2 | ℓ | Peso g | Prezzo unitario | ||
Tipo | D | SHTCTN | SHTCMN | ||||||||||||||||
SHTCTN SHTCMN | 10 | 20 | 62 | 30 | 20 | - | 50 | 6.6 | 38 | 6 | 12 | 2 | M6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 181 | ||
12 | 176 | ||||||||||||||||||
16 | 25 | 38 | 25 | 12.5 | 264 | ||||||||||||||
20 | 30 | 85 | 48 | 30 | 15 | 70 | 58 | 8 | 20.5 | M8 | 14 | 9 | 9 | 614 | |||||
25 | 574 | ||||||||||||||||||
30 | 110 | 53 | 40 | 20 | 90 | 70 | 10 | 24 | 3 | 1038 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHTCMN10 |
SHTCMN12 |
SHTCMN16 |
SHTCMN20 |
SHTCMN25 |
SHTCMN30 |
SHTCTN10 |
SHTCTN12 |
SHTCTN16 |
SHTCTN20 |
SHTCTN25 |
SHTCTN30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | |
24.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Nichelatura chimica | |
35.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Nichelatura chimica | |
42.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | |
45.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | |
57.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | |
22.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | |
24.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Ossido nero | |
34.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Ossido nero | |
42.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Ossido nero | |
44.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | Ossido nero | |
56.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Ossido nero |
Loading...
Profilo | Tipo T | Metodo di montaggio albero | Spaccati sul lato | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Prodotti pressofusi | Parete spessa | Parete spessa | Fori di riferimento | Non fornito |
Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali