Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
BSA | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
BSAM | Nichelatura chimica |
Codice componente |
BSQM8 BSV10S BSA12 |
Numero | Nome componente | Quantità |
Sede cuscinetto | 1 | |
Cuscinetto a contatto angolare Grado 5 standard giapponese | 1 kit | |
Copertura | 1 | |
Paraolio | 2 | |
Vite a esagono incassato* | 4 | |
Ghiera | 2 | |
Dado cuscinetto (con tampone) | 1 |
Codice componente | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | C | d1 | M (Fil. fine) | T | Diam. albero paraolio applicabile | BSA | BSAM | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
1 ~ 10 pz. | 1 ~ 10 pz. | ||||||||||||||||||
BSA BSAM | 10S | 10 | 25 | 4 | 29.5 | 5 | 60 | 39 | 22 | 34 | 21 | 46 | 13 | 6.6 | M10x1.0 | 17 | 12 | ||
10 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 25 | 4 | 29.5 | 5 | 60 | 43 | 25 | 35 | 24 | 46 | 13 | M12x1.0 | 19 | 15 | ||||
15 | 15 | 27 | 6 | 38 | 6 | 70 | 48 | 28 | 40 | 27 | 54 | 15 | M15x1.0 | 22 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BSA10 |
BSA10S |
BSA12 |
BSA15 |
BSAM10 |
BSAM10S |
BSAM12 |
BSAM15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Trattamento superficie | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Diam. albero paraolio applicabile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 22 | 25 | 60 | 6100 | 4150 | 14 | |
85.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Ossido nero | 22 | 25 | 60 | 6100 | 4150 | 12 | |
87.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Ossido nero | 25 | 25 | 60 | 6650 | 4900 | 15 | |
102.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Ossido nero | 28 | 27 | 70 | 7600 | 6300 | 20 | |
103.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 22 | 25 | 60 | 6100 | 4150 | 14 | |
103.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Nichelatura chimica | 22 | 25 | 60 | 6100 | 4150 | 12 | |
105.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Nichelatura chimica | 25 | 25 | 60 | 6650 | 4900 | 15 | |
124.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Nichelatura chimica | 28 | 27 | 70 | 7600 | 6300 | 20 |
Loading...
Tipo | Foro di montaggio lato fisso a passo stretto | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Con cuscinetto | Cuscinetto a contatto angolare | Precisione cuscinetto | Grado 5 | Materiale | EN 1.1191 Equiv. |
Kit | Solo unità di supporto lato fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Trattamento superficie
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Diam. albero paraolio applicabile(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali