Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Accessori | |
Ingranaggi | Inserto mozzo in metallo | ||
GEABM | Nylon MC | - | Vite di fermo (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) |
GEABMS | EN 1.1191 Equiv. | ||
GEABMT | EN 1.4301 Equiv. | Vite di fermo (EN 1.4301 Equiv.) | |
GEABP | Resina acetalica | - | Vite di fermo (EN 1.7220 Equiv., Ossido nero) |
GEABPS | EN 1.1191 Equiv. | ||
GEABPT | EN 1.4301 Equiv. | Vite di fermo (EN 1.4301 Equiv.) |
Codice componente | - | Numero di denti | - | B | - | Profilo ingranaggio | - | P |
GEABM1.0 GEABPS2.0 GEABM0.5 | - - - | 20 40 20 | - - - | 10 20 8 | - - - | A B K | - - - | 8 20 7 |
Codice componente | Numero di denti | B | Profilo ingranaggio | Selezione diam. foro albero PH7 | Diam. riferimento d | Diam. punta D | Diam. fondo G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (Grossa) | d1 | *1. Forza di trasmissione ammessa (N, m) Resistenza alla flessione | Prezzo unitario | |||||
GEABM GEABP | GEABMS GEABPS | GEABMT GEABPT | ||||||||||||||||||
Tipo | Modulo | Senza inserto mozzo in metallo | Con inserto mozzo in metallo | Nylon MC | Resina acetalica | |||||||||||||||
GEABM (Nylon MC) GEABP (Resina acetalica) GEABMS (Con inserto mozzo in metallo, nylon MC) GEABPS (Con inserto mozzo in metallo, resina acetalica) GEABMT (Acciaio inox con inserto mozzo in metallo, nylon MC) GEABPT (Acciaio inox con inserto mozzo in metallo, resina acetalica) | 0.5 | *15 | 8 | K | 3~5 | - | 7.5 | 8.5 | 6.25 | 9 | 18 | 10 | 3 | M3 | - | 0.08 | 0.33 | - | - | |
*16 | 8 | 9 | 6.75 | 0.09 | 0.36 | |||||||||||||||
*18 | 3~7 | 9 | 10 | 7.75 | 10 | 0.11 | 0.42 | |||||||||||||
*20 | 10 | 11 | 8.75 | 11 | 0.12 | 0.49 | ||||||||||||||
*20 | 3 | B | 3~5 | 10 | 11 | 8.75 | 8.5 | 8 (B=3) 7 (B=2) | 5 | 2.5 | 0.05 | 0.18 | ||||||||
*24 | 3~7 | 12 | 13 | 10.75 | 10 | 0.06 | 0.23 | |||||||||||||
*25 | 12.5 | 13.5 | 11.25 | 0.06 | 0.24 | |||||||||||||||
*28 | 14 | 15 | 12.75 | 0.07 | 0.28 | |||||||||||||||
*30 | 15 | 16 | 13.75 | 0.08 | 0.31 | |||||||||||||||
*32 | 16 | 17 | 14.75 | 0.08 | 0.33 | |||||||||||||||
*36 | 18 | 19 | 16.75 | 0.10 | 0.39 | |||||||||||||||
*40 | 2 3 | 20 | 21 | 18.75 | 0.11 | 0.44 | ||||||||||||||
*45 | 22.5 | 23.5 | 21.25 | 0.13 | 0.51 | |||||||||||||||
*48 | 24 | 25 | 22.75 | 0.14 | 0.55 | |||||||||||||||
*50 | 25 | 26 | 23.75 | 0.15 | 0.58 | |||||||||||||||
*56 | 3 | 28 | 29 | 26.75 | 0.17 | 0.67 | ||||||||||||||
*60 | 30 | 31 | 28.75 | 0.18 | 0.73 | |||||||||||||||
*64 | 32 | 33 | 30.75 | 0.20 | 0.78 | |||||||||||||||
*70 | 3~8 | 35 | 36 | 33.75 | 12 | 0.22 | 0.86 | |||||||||||||
*72 | 36 | 37 | 34.75 | 0.22 | 0.89 | |||||||||||||||
*80 | 40 | 41 | 38.75 | 0.25 | 0.99 | |||||||||||||||
*90 | 3~9 | 45 | 46 | 43.75 | 14 | 0.28 | 1.13 | |||||||||||||
*100 | 50 | 51 | 48.75 | 0.32 | 1.27 | |||||||||||||||
*120 | 60 | 61 | 58.75 | 0.39 | 1.54 | |||||||||||||||
0.8 | *12 | 7 | K | 4~7 | - | 9.6 | 11.2 | 7.6 | 11.2 | 20 | 13 | 3 | M3 | - | 0.13 | 0.50 | - | - | ||
*14 | 4~8 | 11.2 | 12.8 | 9.2 | 12.8 | 0.17 | 0.66 | |||||||||||||
*15 | 4~9 | 12 | 13.6 | 10 | 13.6 | 0.18 | 0.73 | |||||||||||||
*16 | 5 | B | 4~7 | 12.8 | 14.4 | 10.8 | 10 | 14 | 9 | 0.15 | 0.58 | |||||||||
*18 | 14.4 | 16 | 12.4 | 0.17 | 0.67 | |||||||||||||||
*20 | 16 | 17.6 | 14 | 0.20 | 0.78 | |||||||||||||||
*24 | 5~8 | 19.2 | 20.8 | 17.2 | 12.5 | 0.25 | 0.98 | |||||||||||||
*25 | 20 | 21.6 | 18 | 0.26 | 1.04 | |||||||||||||||
*28 | 22.4 | 24 | 20.4 | 0.30 | 1.20 | |||||||||||||||
*30 | 24 | 25.6 | 22 | 0.33 | 1.30 | |||||||||||||||
*32 | 25.6 | 27.2 | 23.6 | 4 | 0.36 | 1.42 | ||||||||||||||
*36 | 6~9 | 28.8 | 30.4 | 26.8 | 14 | M4 | 0.42 | 1.65 | ||||||||||||
*40 | 32 | 33.6 | 30 | 0.47 | 1.88 | |||||||||||||||
*45 | 36 | 37.6 | 34 | 0.55 | 2.18 | |||||||||||||||
*48 | 38.4 | 40 | 36.4 | 0.59 | 2.36 | |||||||||||||||
*50 | 40 | 41.6 | 38 | 0.63 | 2.49 | |||||||||||||||
*56 | 44.8 | 46.4 | 42.8 | 0.72 | 2.85 | |||||||||||||||
*60 | 48 | 49.6 | 46 | 0.78 | 3.11 | |||||||||||||||
*64 | 51.2 | 52.8 | 49.2 | 0.84 | 3.33 | |||||||||||||||
*70 | 6~11 | 56 | 57.6 | 54 | 16 | 0.92 | 3.66 | |||||||||||||
*72 | 57.6 | 59.2 | 55.6 | 0.95 | 3.78 | |||||||||||||||
*80 | 64 | 65.6 | 62 | 1.07 | 4.24 | |||||||||||||||
*90 | 6~14 | 72 | 73.6 | 70 | 20 | 1.21 | 4.83 | |||||||||||||
*100 | 6~16 | 80 | 81.6 | 78 | 24 | 1.37 | 5.43 | |||||||||||||
*120 | 6~21 | 96 | 97.6 | 94 | 30 | 1.66 | 6.58 | |||||||||||||
1.0 | 15 | 12 | A | 6~10 | 6 | 15 | 17 | 12.5 | - | - | - | - | - | P+4 | 0.49 | 1.71 | ||||
*16 | K | 8~12 | - | 16 | 18 | 13.5 | 18 | 25 | 13 | 3 | M3 | - | 0.54 | 1.89 | - | - | ||||
18 | 10 | A B | 8~10 | 8 | 18 | 20 | 15.5 | 15 | 20 | 10 | 4 | M4 | P+4 | 0.53 | 1.84 | |||||
20 | 8~11 | 20 | 22 | 17.5 | 16 | 0.61 | 2.13 | |||||||||||||
22 | 8~12 | 22 | 24 | 19.5 | 18 | 0.69 | 2.41 | |||||||||||||
24 | 8~14 | 8, 10 | 24 | 26 | 21.5 | 20 | 0.77 | 2.69 | ||||||||||||
25 | 25 | 27 | 22.5 | 0.82 | 2.84 | |||||||||||||||
26 | 8~15 | 26 | 28 | 23.5 | 22 | 0.86 | 3.00 | |||||||||||||
28 | 28 | 30 | 25.5 | 0.94 | 3.28 | |||||||||||||||
30 | 10~17 | 10, 12 | 30 | 32 | 27.5 | 25 | 1.03 | 3.56 | ||||||||||||
32 | 10~18 | 32 | 34 | 29.5 | 26 | 1.11 | 3.87 | |||||||||||||
35 | 35 | 37 | 32.5 | 1.25 | 4.34 | |||||||||||||||
36 | 10~19 | 10, 12, 15 | 36 | 38 | 33.5 | 28 | 1.30 | 4.51 | ||||||||||||
40 | 10~21 | 40 | 42 | 37.5 | 30 | 1.48 | 5.15 | |||||||||||||
45 | 45 | 47 | 42.5 | 1.71 | 5.95 | |||||||||||||||
48 | 48 | 50 | 45.5 | 1.86 | 6.45 | |||||||||||||||
50 | 10~24 | 10, 12, 15, 20 | 50 | 52 | 47.5 | 35 | 1.96 | 6.80 | ||||||||||||
55 | 55 | 57 | 52.5 | 2.20 | 7.63 | |||||||||||||||
60 | 60 | 62 | 57.5 | 2.44 | 8.49 | |||||||||||||||
70 | 10~28 | 70 | 72 | 67.5 | 40 | 2.88 | 10.02 | |||||||||||||
75 | 75 | 77 | 72.5 | 3.11 | 10.80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 82 | 77.5 | 3.33 | 11.59 | |||||||||||||||
90 | 90 | 92 | 87.5 | 3.80 | 13.19 | |||||||||||||||
100 | 100 | 102 | 97.5 | 4.27 | 14.84 | |||||||||||||||
120 | 120 | 122 | 117.5 | 5.18 | 17.99 | |||||||||||||||
1.5 | 15 | 15 | A B | 8~12 | 8 | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 18 | 24 | 9 | 3 | M3 | P+4 | 1.38 | 3.16 | ||||
16 | 8~14 | 8, 10 | 24 | 27 | 20.25 | 20 | 1.53 | 3.50 | ||||||||||||
18 | 8~15 | 27 | 30 | 23.25 | 22 | 27 | 12 | 4 | M4 | 1.79 | 4.08 | |||||||||
20 | 8~17 | 8, 10, 12 | 30 | 33 | 26.25 | 25 | 2.07 | 4.73 | ||||||||||||
24 | 8~21 | 8, 10, 12, 15 | 36 | 39 | 32.25 | 30 | 2.61 | 5.97 | ||||||||||||
25 | 8~21 | 37.5 | 40.5 | 33.75 | 2.76 | 6.30 | ||||||||||||||
26 | 8~22 | 39 | 42 | 35.25 | 32 | 2.91 | 6.65 | |||||||||||||
28 | 8~23 | 42 | 45 | 38.25 | 34 | 3.18 | 7.27 | |||||||||||||
30 | 8~24 | 8, 10, 12, 15, 20 | 45 | 48 | 41.25 | 35 | 3.46 | 7.90 | ||||||||||||
32 | 8~28 | 48 | 51 | 44.25 | 40 | 3.76 | 8.58 | |||||||||||||
35 | 8~28 | 52.5 | 55.5 | 48.75 | 4.22 | 9.63 | ||||||||||||||
36 | 8~28 | 54 | 57 | 50.25 | 4.38 | 10.00 | ||||||||||||||
40 | 10~31 | 10, 12, 15, 20, 25 | 60 | 63 | 56.25 | 45 | 5.00 | 11.42 | ||||||||||||
45 | 10~31 | 67.5 | 70.5 | 63.75 | 5.78 | 13.20 | ||||||||||||||
48 | 10~31 | 72 | 75 | 68.25 | 6.27 | 14.31 | ||||||||||||||
50 | 10~31 | 75 | 78 | 71.25 | 6.60 | 15.08 | ||||||||||||||
60 | 10~35 | 90 | 93 | 86.25 | 50 | 8.24 | 18.83 | |||||||||||||
70 | 12~35 | 12, 15, 20, 25 | 105 | 108 | 101.25 | 9.72 | 22.21 | |||||||||||||
80 | 12~38 | 120 | 123 | 116.25 | 55 | 11.25 | 25.70 |
Codice componente | Numero di denti | B | Profilo ingranaggio | Selezione diam. foro albero PH7 | Diam. riferimento d | Diam. punta D | Diam. fondo G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (Grossa) | d1 | *1. Forza di trasmissione ammessa (N, m) Resistenza alla flessione | Prezzo unitario | |||||
GEABM GEABP | GEABMS GEABPS | GEABMT GEABPT | ||||||||||||||||||
Tipo | Modulo | Senza inserto mozzo in metallo | Con inserto mozzo in metallo | Nylon MC | Resina acetalica | |||||||||||||||
GEABM (Nylon MC) GEABP (Resina acetalica) GEABMS (Con inserto mozzo in metallo, nylon MC) GEABPS (Con inserto mozzo in metallo, resina acetalica) GEABMT (Acciaio inox con inserto mozzo in metallo, nylon MC) GEABPT (Acciaio inox con inserto mozzo in metallo, resina acetalica) | 2.0 | *12 | 20 | A B | 10~12 | - | 24 | 28 | 19.0 | 18 | 34 | 14 | 4 | M4 | - | 2.25 | 2.45 | - | - | |
14 | 10~14 | 10 | 28 | 32 | 23.0 | 20 | P+4 | 2.96 | 3.23 | |||||||||||
15 | 10~16 | 10, 12 | 30 | 34 | 25.0 | 24 | 3.28 | 3.59 | ||||||||||||
16 | 10~17 | 10, 12, 15 | 32 | 36 | 27.0 | 25 | 3.63 | 3.97 | ||||||||||||
18 | 10~21 | 36 | 40 | 31.0 | 30 | 4.24 | 4.63 | |||||||||||||
20 | 10~23 | 40 | 44 | 35.0 | 33 | 4.91 | 5.36 | |||||||||||||
24 | 10~28 | 10, 12, 15, 20 | 48 | 52 | 43.0 | 40 | 6.19 | 6.77 | ||||||||||||
25 | 50 | 54 | 45.0 | 6.54 | 7.15 | |||||||||||||||
28 | 10~31 | 10, 12, 15, 20, 25 | 56 | 60 | 51.0 | 45 | 7.54 | 8.24 | ||||||||||||
30 | 10~33 | 60 | 64 | 55.0 | 48 | 8.20 | 8.96 | |||||||||||||
32 | 12~35 | 12, 15, 20, 25, 30 | 64 | 68 | 59.0 | 50 | 8.91 | 9.73 | ||||||||||||
35 | 12~35 | 70 | 74 | 65.0 | 9.99 | 10.92 | ||||||||||||||
36 | 12~35 | 72 | 76 | 67.0 | 10.38 | 11.34 | ||||||||||||||
40 | 12~42 | 80 | 84 | 75.0 | 60 | 11.86 | 12.95 | |||||||||||||
45 | 90 | 94 | 85.0 | 13.70 | 14.97 | |||||||||||||||
48 | 96 | 100 | 91.0 | 14.85 | 16.23 | |||||||||||||||
50 | 100 | 104 | 95.0 | 15.65 | 17.1 | |||||||||||||||
60 | 120 | 124 | 115.0 | 19.54 | 21.35 | |||||||||||||||
GEABM (Nylon MC) GEABMS (Con inserto mozzo in metallo, nylon MC) GEABMT (Acciaio inox con inserto mozzo in metallo, nylon MC) | 2.5 | 12 | 25 | A B | 10~16 | 10 | 30 | 35 | 23.75 | 23 | 37 | 12 | 6 | M5 | P+6 | 4.39 | - | |||
14 | 10~17 | 10 | 35 | 40 | 28.75 | 25 | 5.77 | |||||||||||||
15 | 12~21 | 10, 12, 15 | 37.5 | 42.5 | 31.25 | 30 | 6.41 | |||||||||||||
16 | 12~22 | 40 | 45 | 33.75 | 32 | 7.09 | ||||||||||||||
18 | 12~26 | 10, 12, 15, 20 | 45 | 50 | 38.75 | 38 | 8.28 | |||||||||||||
20 | 12~28 | 50 | 55 | 43.75 | 40 | 9.59 | ||||||||||||||
22 | 12~30 | 12, 15, 20 | 55 | 60 | 48.75 | 44 | M6 | P+8 | 10.84 | |||||||||||
24 | 12~33 | 12, 15, 20, 25 | 60 | 65 | 53.75 | 48 | 12.10 | |||||||||||||
25 | 12~35 | 62.5 | 67.5 | 56.25 | 50 | 12.78 | ||||||||||||||
28 | 12~42 | 12, 15, 20, 25, 30 | 70 | 75 | 63.75 | 60 | 14.73 | |||||||||||||
30 | 12~45 | 75 | 80 | 68.75 | 65 | 16.02 | ||||||||||||||
32 | 15~49 | 15, 20, 25, 30, 35 | 80 | 85 | 73.75 | 70 | 17.40 | |||||||||||||
35 | 87.5 | 92.5 | 81.25 | 19.52 | ||||||||||||||||
36 | 90 | 95 | 83.75 | 20.27 | ||||||||||||||||
40 | 100 | 105 | 93.75 | 23.15 | ||||||||||||||||
45 | 112.5 | 117.5 | 106.25 | 26.76 | ||||||||||||||||
48 | 120 | 125 | 113.75 | 29.01 | ||||||||||||||||
50 | 125 | 130 | 118.75 | 30.57 | ||||||||||||||||
3.0 | 12 | 30 | A B | 12~19 | 12 | 36 | 42 | 28.5 | 28 | 45 | 15 | 7.5 | M5 | P+6 | 7.58 | - | ||||
14 | 12~22 | 12, 15 | 42 | 48 | 34.5 | 32 | 9.98 | |||||||||||||
15 | 14~25 | 45 | 51 | 37.5 | 36 | 11.08 | ||||||||||||||
16 | 14~26 | 12, 15, 20 | 48 | 54 | 40.5 | 38 | 12.25 | |||||||||||||
18 | 14~28 | 54 | 60 | 46.5 | 40 | 14.31 | ||||||||||||||
20 | 14~35 | 15, 20, 25 | 60 | 66 | 52.5 | 50 | M6 | P+8 | 16.56 | |||||||||||
22 | 14~37 | 66 | 72 | 58.5 | 54 | 18.72 | ||||||||||||||
24 | 14~40 | 15, 20, 25, 30 | 72 | 78 | 64.5 | 58 | 20.90 | |||||||||||||
25 | 14~42 | 75 | 81 | 67.5 | 60 | 22.08 | ||||||||||||||
28 | 14~49 | 15, 20, 25, 30, 35 | 84 | 90 | 76.5 | 70 | 25.45 | |||||||||||||
30 | 14~52 | 90 | 96 | 82.5 | 75 | 27.68 | ||||||||||||||
32 | 18~52 | 20, 25, 30, 35, 40 | 96 | 102 | 88.5 | 30.06 | ||||||||||||||
35 | 18~56 | 105 | 111 | 97.5 | 80 | 33.73 | ||||||||||||||
36 | 108 | 114 | 100.5 | 35.02 | ||||||||||||||||
40 | 120 | 126 | 112.5 | 40.01 | ||||||||||||||||
45 | 135 | 141 | 127.5 | 46.25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Profilo | Diam. foro albero (Ø) | Larghezza denti B (mm) | Boccole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Profilo K | 3 ~ 5 | 8 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Profilo K | 3 ~ 5 | 8 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Profilo K | 3 ~ 7 | 8 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Profilo B | 3 ~ 5 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Profilo K | 3 ~ 7 | 8 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 28 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Profilo B | 3 ~ 7 | 2 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Profilo B | 3 ~ 7 | 2 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | Profilo B | 3 ~ 7 | 2 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Profilo B | 3 ~ 7 | 2 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 64 | Profilo B | 3 ~ 7 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | Profilo B | 3 ~ 8 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 72 | Profilo B | 3 ~ 8 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | Profilo B | 3 ~ 8 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | Profilo B | 3 ~ 9 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | Profilo B | 3 ~ 9 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 120 | Profilo B | 3 ~ 9 | 3 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Profilo K | 4 ~ 6 | 7 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 14 | Profilo K | 4 ~ 8 | 7 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Profilo K | 4 ~ 9 | 7 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Profilo B | 4 ~ 7 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Profilo B | 4 ~ 7 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Profilo B | 4 ~ 7 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 24 | Profilo B | 5 ~ 8 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Profilo B | 5 ~ 8 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 28 | Profilo B | 5 ~ 8 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Profilo B | 5 ~ 8 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 32 | Profilo B | 5 ~ 8 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 36 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 56 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 64 | Profilo B | 6 ~ 9 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | Profilo B | 6 ~ 11 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 72 | Profilo B | 6 ~ 11 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | Profilo B | 6 ~ 11 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | Profilo B | 6 ~ 14 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | Profilo B | 6 ~ 16 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 120 | Profilo B | 6 ~ 21 | 5 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Profilo A | 6 ~ 10 | 12 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | Profilo K | 8 ~ 12 | 12 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Profilo A | 8 ~ 10 | 10 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | Profilo B | 8 ~ 10 | 10 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Profilo A | 8 ~ 11 | 10 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Profilo B | 8 ~ 11 | 10 | Non fornito | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | Profilo A | 8 ~ 12 | 10 | Non fornito |
Loading...
Materiale | Resina | Trattamento termico | Non fornito | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | Non fornito | Gioco | Fornito | Cuscinetto | Non fornito |
Tolleranza foro albero | H7 | Di precisione(Vecchio JIS) | JIS B 1702 (Classe 5) |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Profilo
Diam. foro albero(Ø)
Larghezza denti B(mm)
Boccole
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali