Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Profilo punta | Tipo | ||
A pressione | Maschiati | Filettati | |||
EN AW-2017 Equiv. | Anodizzato trasparente | Rotondo | AFPMA | AFPMTA | AFPMNA |
A rombo | AFPMD | AFPMTD | AFPMND |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B |
AFPMA6 | - | P8.50 | - | L6 | - | B3.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | C | m | (W) | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. d m6 | AFPMA | AFPMD | |||||||
AFPMA AFPMD Profilo a rombo applicabile quando D≥2. | 1 | +0.008 +0.002 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 1.0~5.0 | 0.1 | 0.5 | - | 0 | - | |
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 1.0~10.0 | 0.5 | 1 | 1.2 | |||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 1.0~10.0 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | 4.50~7.00 | 4~8 | 1.0~10.0 | 1 | 3 | 1.8 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 1.0~10.0 | 2.2 | |||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 1.0~12.0 | 3 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | 9.00~13.00 | 8~16 | 1.0~15.0 | 1.5 | 4 | 3.5 | ||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 4 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5 | ||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 5.5 | 2 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 5 | 7 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | m | (W) | ℓ | M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio raccomandata (kgf • cm) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | AFPMTA | AFPMTD | ||||||||
AFPMTA AFPMTD | 6 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 6(9)~12 | 2.0~12.0 | 3 | 3 | 5 | M3 | 6.25 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 8(12)~16 | 2.0~15.0 | 4 | 3.5 | 8 | M5 | 10 | |||
10 | 11.00~15.00 | 10(12)~20 | 3.0~20.0 | 4 | ||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 5 | |||||||
13 | 14.00~18.00 | 13(14)~26 | 5.0~20.0 | 5.5 | 10 | M8 | 22.5 | |||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 5 | 7 | 12 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | m | (W) | M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio raccomandata (kgf • cm) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Tolleranza dim. D g6 | AFPMNA | AFPMND | |||||||
AFPMNA AFPMND | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~6 | 1.0~10.0 | 2 | 1.5 | 3 | 5 | ||
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | 2~8 | 1.0~10.0 | 3 | 1.8 | 4 | 7 | |||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | 1.0~10.0 | 2.2 | 5 | 8.75 | |||||
6 | 6.50~10.00 | 3~10 | 1.0~12.0 | 3 | 6 | 17.5 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 5~10 | 1.0~15.0 | 4 | 3.5 | 8 | 18.75 | |||
10 | 11.00~15.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 4 | 10 | 27.5 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 5 | 12 | 92.5 | ||||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 5 | 7 | 16 | 100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AFPMA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[1-5/0.1] |
AFPMA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMD2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMD6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMD8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMD10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMD13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1] |
AFPMND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1] |
AFPMND8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1] |
AFPMND10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMND16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
AFPMTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
AFPMTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMTD6-P[6.5-10/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1] |
AFPMTD8-P[9-13/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1] |
AFPMTD10-P[11-15/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMTD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
AFPMTD13-P[14-18/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1] |
AFPMTD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 1.5 ~ 2.5 | 1 | m6 | 2 ~ 3 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 4.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 5.5 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 6.5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 9 ~ 13 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 11 ~ 15 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 13 ~ 16 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 14 ~ 18 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Dritti (A pressione) | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 4.5 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 5.5 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 6.5 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 9 ~ 13 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 11 ~ 15 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 13 ~ 16 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 14 ~ 18 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Dritti (A pressione) | 17 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 3.5 ~ 6 | 3 | g6 | 0 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 4.5 ~ 7 | 4 | g6 | 0 ~ 8 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 5.5 ~ 8 | 5 | g6 | 0 ~ 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 6.5 ~ 10 | 6 | g6 | 0 ~ 10 | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 9 ~ 13 | 8 | g6 | 0 ~ 10 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 11 ~ 15 | 10 | g6 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 13 ~ 18 | 12 | g6 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Filettature | 17 ~ 25 | 16 | g6 | 0 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 3.5 ~ 6 | 3 | g6 | 0 ~ 6 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 4.5 ~ 7 | 4 | g6 | 0 ~ 8 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 5.5 ~ 8 | 5 | g6 | 0 ~ 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 6.5 ~ 10 | 6 | g6 | 0 ~ 10 | 1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 9 ~ 13 | 8 | g6 | 0 ~ 10 | 1 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 11 ~ 15 | 10 | g6 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 13 ~ 18 | 12 | g6 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Filettature | 17 ~ 25 | 16 | g6 | 0 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 6.5 ~ 10 | 6 | g6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 9 ~ 13 | 8 | g6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 11 ~ 15 | 10 | g6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 13 ~ 16 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 14 ~ 18 | 13 | g6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Maschiati | 17 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 6.5 ~ 10 | 6 | g6 | 9 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 9 ~ 13 | 8 | g6 | 12 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 11 ~ 15 | 10 | g6 | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 13 ~ 16 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 14 ~ 18 | 13 | g6 | 14 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Maschiati | 17 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Trattamento termico | Non fornito | Materiale | EN AW-2017 Equiv. |
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali