• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Boccole di centraggio / collare / ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/In lega di rame/Con spallamento:Immagine relativa
MaterialeTipo
Dp6Dm6
EN CC762S Equiv. (Ottone ad alta resistenza)JBHDJBHDM

Specifiche

Cod. comp.-L
JBAD6
JBHDM10
-
-
10
20
Cod. comp.Selezione LSpessore (N)RHTDTolleranza DPrezzo unitario
TipodTolleranza Dp6m6JBHDJBHDM
(Dp6)
JBHD


(Dm6)
JBHDM
 5G6+0.012
+0.004
56810122.50.514310+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
 65681012152
 8+0.014
+0.005
5681012151620216412+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10681012151620252.51915
12+0.017
+0.006
810121516202530312218
13101215162025304.526522+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
1512151620253053025
16121516202530526
20+0.020
+0.007
1215162025305235630
25162025303554035+0.042
+0.026
+0.025
+0.009

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBHD5-[5,​6,​8,​10,​12]
JBHD6-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBHD8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBHD10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBHD12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHD13-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHD15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHD16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHD20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHD25-[16,​20,​25,​30,​35]
JBHDM5-[5,​6,​8,​10,​12]
JBHDM6-[5,​6,​8,​10,​12,​15]
JBHDM8-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]
JBHDM10-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20,​25]
JBHDM12-[8,​10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHDM13-[10,​12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHDM15-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHDM16-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHDM20-[12,​15,​16,​20,​25,​30]
JBHDM25-[16,​20,​25,​30,​35]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(mm)
Tolleranza D.E. selezionabile Diametro interno d
(mm)
Tolleranza D Lungh. L
(mm)

-

1 9 giorni 1010p65p65 ~ 12

-

1 9 giorni 1010p66p65 ~ 15

-

1 9 giorni 1012p68p65 ~ 20

-

1 9 giorni 1015p610p66 ~ 25

-

1 9 giorni 1018p612p68 ~ 30

-

1 9 giorni 1022p613p610 ~ 30

-

1 9 giorni 1025p615p612 ~ 30

-

1 9 giorni 1026p616p612 ~ 30

-

1 9 giorni 1030p620p612 ~ 30

-

1 9 giorni 1035p625p616 ~ 35

-

1 9 giorni 1010m65m65 ~ 12

-

1 9 giorni 1010m66m65 ~ 15

-

1 9 giorni 1012m68m65 ~ 20

-

1 9 giorni 1015m610m66 ~ 25

-

1 9 giorni 1018m612m68 ~ 30

-

1 9 giorni 1022m613m610 ~ 30

-

1 9 giorni 1025m615m612 ~ 30

-

1 9 giorni 1026m616m612 ~ 30

-

1 9 giorni 1030m620m612 ~ 30

-

1 9 giorni 1035m625m616 ~ 35

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Boccole per perni di posizionamento/In lega di rame/Con spallamento:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Boccole per perni di posizionamento/In lega di rame/Con spallamento:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Con spallamento Materiale EN CC762S Equiv. (Ottone ad alta resistenza) Trattamento superficie Non fornito
Specifiche D.I. Profilo circolare Fissaggio supporto Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico