Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Vite | Tampone | |||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
SGKA | EN 1.7220 Equiv. | 45HRC~ | Ossido nero | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | L |
SGKA12 | - | 100 |
Codice componente | Selezione L | D | P | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | d1 | B | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | L=30, 40 | L=50, 60 | L=80~ | ||||||||||||||||
SGKA | 4 | 30 | 20 | 14 | 7 | 2.2 | 3 | 5 | 2 | 3.5 | 2 | - | - | |||||||
6 | 30 | 40 | 50 | 20 | 14 | 7 | 3.2 | 3 | - | |||||||||||
8 | 40 | 50 | 60 | 22 | 16 | 9 | 5.2 | 4 | - | |||||||||||
10 | 50 | 80 | 28 | 20 | 12 | 6.2 | 4 | 6 | 3 | 4.5 | 5 | - | ||||||||
12 | 100 | 30 | 22 | 14 | 8.1 | 8 | 5 | 6 | - | - | ||||||||||
16 | 125 | 37 | 28 | 18 | 11.0 | 11 | 7 | 5.5 | 8 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGKA4-30 |
SGKA6-30 |
SGKA6-40 |
SGKA6-50 |
SGKA8-40 |
SGKA8-50 |
SGKA8-60 |
SGKA10-50 |
SGKA10-80 |
SGKA12-100 |
SGKA16-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M | Lunghezza complessiva L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 30 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | |
13.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 50 | |
13.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 40 | |
14.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 50 | |
14.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 60 | |
15.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 50 | |
17.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 80 | |
24.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 100 | |
27.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 125 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. vite M
Lunghezza complessiva L
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali