Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
GMRS | GMLS | EN 1.0038 Equiv. | - |
GMRH | GMLH | EN 1.1191 Equiv. | 45~55HRC |
Codice componente | - | Lato di attacco | - | L | - | F | - | S | - | S1 | ||
Tipo | D, T | |||||||||||
GMRS | 9 | - | R | - | 150 | - | 30 | |||||
GIRS | 12 | - | 130 | - | 20 | - | 25 | - | 13 |
Codice componente | Selezione lato di attacco | L Incrementi di 5mm | F Incrementi di 5mm | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | GMRS | GMLS | GMRH | GMLH | |||
GMRS GMLS GMRH GMLH | 9 | R L | 100~300 | 30~50 | ||||
12 | ||||||||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Durezza | Diametro albero D (Ø) | Direzione di curvatura barra tonda | F (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 9 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 9 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 12 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 12 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 16 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 16 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 9 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 9 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 16 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 16 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 9 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 9 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 12 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 12 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 16 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 16 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 9 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 9 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 16 | Sinistra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 16 | Destra | 30 ~ 50 | 100 ~ 300 |
Loading...
Profilo | Barre tonde |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza
Diametro albero D(Ø)
Direzione di curvatura barra tonda
F(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali