Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza |
GIRS | EN 1.0038 Equiv. | - |
GIRH | EN 1.1191 Equiv. | 45~55HRC |
Codice componente | - | Lato di attacco | - | L | - | F | - | S | - | S1 | ||
Tipo | D, T | |||||||||||
GMRS | 9 | - | R | - | 150 | - | 30 | |||||
GIRS | 12 | - | 130 | - | 20 | - | 25 | - | 13 |
Codice componente | L Incrementi di 5mm | F Incrementi di 5mm | S Incrementi di 5mm | S1 Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||
Tipo | T | GIRS | GIRH | ||||
GIRS GIRH | 6 | 100~300 | 20~60 | 25~50 | 13≤S1≤S-12 | ||
9 | |||||||
12 | |||||||
16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Durezza | Spessore T (mm) | F (mm) | Lungh. L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 6 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 9 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 12 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 45 - 55HRC | 16 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | - | 6 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | - | 9 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | - | 12 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | - | 16 | 20 ~ 60 | 100 ~ 300 | 25 ~ 50 | 13 ~ 37 |
Loading...
Profilo | Piastre |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza
Spessore T(mm)
F(mm)
Lungh. L(mm)
S(mm)
S1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali