Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L | - | M | ||
Tipo | T | |||||
RGHK | 6 | - | 125 | - | M8 |
Codice componente | Selezione L | Foro vite di montaggio M | A | P | (R) | B | K | Prezzo unitario | |||||
Tipo | T | RGHK | |||||||||||
L 75 | L 100 | L 125 | L 150 | L 200 | |||||||||
RGHK | 6 | 75 100 125 150 200 | M8 | 60 | 33 | 8 | 11 | 28 | |||||
M10 | 12 | 26 | |||||||||||
9 | M10 | 75 | 48 | 15 | 11 | 19 | |||||||
M12 | 12 | 17 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore T (mm) | Lunghezza L | Foro vite di fissaggio [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 75 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 100 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 125 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 150 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 200 | 8 ~ 10 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 9 | 75 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 9 | 100 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 9 | 125 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 9 | 150 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 9 | 200 | 10 ~ 12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Spessore T(mm)
Lunghezza L
Foro vite di fissaggio [M]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali