Finecorsa rotondi / Foro maschiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Finecorsa rotondi/Foro maschiato:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.1191 Equiv.
  Durezza: 40~45HRC

Specifiche

Codice componente - D - H  
ASTM6
ASTMF5
- 12 - 15 (Con foro maschiato standard)
(Con foro maschiato configurabili)
 ■ Standard
Codice componente D H M (Fil. grossa) B Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 19 pz. 20 ~ 99 pz.
ASTM 3 12 8 M3 10    
4 16 M4 14    
5 19 10 M5 17    
6 20 M6    
8 25 15 M8 22    
10 28 16 M10 24    
12 30 18 M12 27    
Per ordini di 100 o più pezzi identici, richiedere un preventivo.

■ Configurabili
Codice componente D
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 1mm
M (Fil. grossa) B Prezzo unitario
Tipo N.
ASTMF 3 10~15 5~30
(H≤Mx4)
M3 D-2  
4 10~25 M4  
5 12~35 M5  
6 15~40 M6  
8 16~50 M8  
10 22~50 M10  
12 24~50 6~30 M12  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ASTM3
ASTM4
ASTM5
ASTM6
ASTM8
ASTM10
ASTM12
ASTMF3-[10-15/1]-[5-30/1]
ASTMF4-[10-25/1]-[5-30/1]
ASTMF5-[12-35/1]-[5-30/1]
ASTMF6-[15-40/1]-[5-30/1]
ASTMF8-[16-50/1]-[5-30/1]
ASTMF10-[22-50/1]-[5-30/1]
ASTMF12-[24-50/1]-[6-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForo lavorato N. (Fil. grossa M) D.E. D
(Ø)
Altezza H
(mm)

2.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard3 (M3)128

2.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard4 (M4)168

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard5 (M5)1910

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard6 (M6)2010

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Standard8 (M8)2515

4.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard10 (M10)2816

5.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard12 (M12)3018

-

1 7 giorni 10Configurabili3 (M3)10 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili4 (M4)10 ~ 255 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili5 (M5)12 ~ 355 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili6 (M6)15 ~ 405 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili8 (M8)16 ~ 505 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili10 (M10)22 ~ 505 ~ 30

-

1 7 giorni 10Configurabili12 (M12)24 ~ 506 ~ 30

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico