Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | ||||
Componenti | Cappuccio | Stelo | Supporto | Vite | Cuscinetto (A basso accumulo di polvere) |
RLLP | Resina acetalica | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. | SBC6□□ZZ (Acciaio inox) |
RLLUP | Polietilene ad altissimo peso molecolare | ||||
RLLPK | PEEK |
Codice componente | - | L |
RLLP10 | - | 20 |
Codice componente | L Incrementi di 5mm | H | D1 | Vite | C | t | h | d | B | M | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | RLLP | RLLUP | RLLPK | ||||||||||
RLLP RLLUP RLLPK | 10 | 5~30 | 10 | 7.5 | SCB2.6-5 | 0.2 | 5.5 | 2.5 | 7 | 5 | M3 | |||
20 | 10~50 | 14 | 12 | SCB4-6 | 0.5 | 7.5 | 5 | 16 | 10 | M6 | ||||
30 | 10~70 | 18 | 12 | SCB5-8 | 0.5 | 9 | 8 | 26 | 13 | M8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RLLP10-[5-30/5] |
RLLP20-[10-50/5] |
RLLP30-[10-70/5] |
RLLPK10-[5-30/5] |
RLLPK20-[10-50/5] |
RLLPK30-[10-70/5] |
RLLUP10-[5-30/5] |
RLLUP20-[10-50/5] |
RLLUP30-[10-70/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Dimensione D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 20 | 10 ~ 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 30 | 10 ~ 70 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PEEK | 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PEEK | 20 | 10 ~ 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PEEK | 30 | 10 ~ 70 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | 10 | 5 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | 20 | 10 ~ 50 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Polietilene ad altissimo peso molecolare | 30 | 10 ~ 70 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Dimensione D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali