Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Albero | Manopola | Vite senza fine | Accessori | |||
Maniglia standard | Maniglia grande | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Fori di montaggio M4 | XKS | XKSL | Lega di alluminio | Anodizzato nero | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | SCB5-20, 4 pz. |
Fori di montaggio M6 | XKSM | XKSML |
Codice componente | - | Selezione Z |
XKSL60 | - | Z50 |
Codice componente | Selezione Z | Tavola A-B (mm) | D | P | Capacità di carico (N) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | Distanza percorsa (Zx2) | XKS XKSM | XKSL XKSML | |||||||
XKS XKSL | 40 | 25 | 40x40 | 10 (Maniglia standard) 24 (Maniglia grande) | 14 | 68.6 | |||||
40 | 50 | 58.8 | |||||||||
60 | 25 | 60x60 | 30 | 68.6 | |||||||
50 | 58.8 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 25 | 80x80 | 63.7 | ||||||||
50 | 53.9 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80A | 25 | 80x40 | 68.6 | ||||||||
40 | 50 | 58.6 | |||||||||
XKSM XKSML | 60 | 25 | 60x60 | 68.6 | |||||||
50 | 58.8 | ||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 25 | 80x80 | |||||||||
50 | 49.0 | ||||||||||
75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico (Gamma) (N) | Dimensione tavola (Lunghezza) L (mm) | Misura tavola (Larghezza) W (mm) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Profilo leva | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.90 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 40 | [±25] ±25 | Maniglia standard | 25 | ||
122.79 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 40 | ±40 | Maniglia standard | 40 | ||
122.79 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 40 | [±50] ±50 | Maniglia standard | 50 | ||
132.24 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Maniglia standard | 25 | ||
134.12 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Maniglia standard | 50 | ||
136.01 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Maniglia standard | 75 | ||
142.32 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Maniglia standard | 25 | ||
144.20 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Maniglia standard | 50 | ||
146.10 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Maniglia standard | 75 | ||
137.28 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 80 | [±25] ±25 | Maniglia standard | 25 | ||
144.84 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 80 | ±40 | Maniglia standard | 40 | ||
144.84 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 80 | [±50] ±50 | Maniglia standard | 50 | ||
124.69 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 40 | [±25] ±25 | Maniglia grande | 25 | ||
126.57 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 40 | ±40 | Maniglia grande | 40 | ||
126.57 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 40 | [±50] ±50 | Maniglia grande | 50 | ||
136.01 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Maniglia grande | 25 | ||
137.91 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Maniglia grande | 50 | ||
139.79 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Maniglia grande | 75 | ||
146.10 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Maniglia grande | 25 | ||
147.97 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Maniglia grande | 50 | ||
149.88 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Maniglia grande | 75 | ||
141.05 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 80 | [±25] ±25 | Maniglia grande | 25 | ||
148.61 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 80 | ±40 | Maniglia grande | 40 | ||
148.61 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 40 | 80 | [±50] ±50 | Maniglia grande | 50 | ||
132.24 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Maniglia standard | 25 | ||
134.12 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Maniglia standard | 50 | ||
136.01 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Maniglia standard | 75 | ||
142.32 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Maniglia standard | 25 | ||
144.20 € | 1 | 9 giorni | 30.1–50 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Maniglia standard | 50 | ||
146.10 € | 1 | 9 giorni | 30.1–50 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Maniglia standard | 75 | ||
136.01 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±25] ±25 | Maniglia grande | 25 | ||
137.91 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±50] ±50 | Maniglia grande | 50 | ||
139.79 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 60 | 60 | [±75] ±75 | Maniglia grande | 75 | ||
146.10 € | 1 | 9 giorni | 50.1–100 | 80 | 80 | [±25] ±25 | Maniglia grande | 25 | ||
147.97 € | 1 | 9 giorni | 30.1–50 | 80 | 80 | [±50] ±50 | Maniglia grande | 50 | ||
149.88 € | 1 | 9 giorni | 30.1–50 | 80 | 80 | [±75] ±75 | Maniglia grande | 75 |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento albero | Misura tavola (spessore) H(mm) | 20.5 | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 3.0 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico (Gamma)(N)
Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm)
Misura tavola (Larghezza) W(mm)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Profilo leva
Z(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali