[Standard] A cremagliera su asse X/Rettangolari/Profilo basso/A coda di rondine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Standard] A cremagliera su asse X/Rettangolari/Profilo basso/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XDTSC60
■Tavole X
Standard: XDTS (P.1903)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico (N)Max forza tenuta (N)
(Rif.)
Precisione dist. percorsaPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineità
XDTSC5050x30±1516.719.69.81050µm0.17 
6060x40±2029.414.7200.21 
9090x40±35400.28 
La. forza di tenuta max (rif.) varia a seconda delle variazioni della coppia di serraggio. Assicurare adeguati margini di sicurezza durante la progettazione. Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 delle tavole a coda di rondine può essere aumentato installando la copertura. Qui

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XDTSC50
XDTSC60
XDTSC90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

136.50 €

Stesso giorno

Stock

1041-60±10-30mm503019.6±1550

159.90 €

Stesso giorno

Stock

1041-60±10-30mm604029.4±2050

180.70 €

Stesso giorno

Stock

1061-90> ±30mm904029.4±3550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30 Metodo di avanzamento A cremagliera
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30 Categoria Corpo principale Misura tavola (spessore) A(mm) 26
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico