Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Sfera | Molla | Staffa per testina micrometrica | Supporto | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
XSGNT | EN 1.4125 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | EN 1.4305 Equiv. |
EN 1.4305 Equiv.* | - |
Codice componente |
XSGNT60 |
Codice componente | Vista dall'alto | Vista frontale | Vista laterale | Accessori (4 pz.) | ||||||||||||||
Tipo | A | (B) | E | F | J | K | L | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | Tipo M-L |
XSGNT | 25 | 30 | 7 | 12 | 6.8 | 15 | 84.5 | 9.3 | 6.7 | 12 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40 | 23.8 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 100.3 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.8 | 31 | 40 | |||||||||||||||
60 | 13.8 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||||||||||
70 | 14.3 | 46.5 | 10 | 18 | 6 | 11.5 | 60 | 4.5 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Parallelismo | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | A | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parall. traslaz. | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | |||||
XSGNT | 25 | 25x25 | ±3.2 | 39.2 | 9.8 | 3µm | 10µm | 30" | 25" | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 30µm | 0.07 | |
40 | 40x40 | ±6.5 | 98 | 49 | 1µm | 7µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15µm | 0.23 | ||
50 | 50x50 | 147 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | |||||||||
60 | 60x60 | 196 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | |||||||||
70 | 70x70 | 225.4 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.58 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XSGNT25 |
XSGNT40 |
XSGNT50 |
XSGNT60 |
XSGNT70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Rettilineità tavola (µm) | Parallelismo tavola (µm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 25 | 30.1–50 | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ||
317.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 50.1–100 | 15.1-20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | ||
333.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 o sup. | 15.1-20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | ||
333.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 100.1 o sup. | 15.1-20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | ||
381.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 100.1 o sup. | 15.1-20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
Loading...
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | ≤±10mm | Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Categoria | Corpo principale |
Tipo | Asse X | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | P (Morsetto opposto) |
Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard |
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali