[Alta precisione] Assi XY / Rettangolari / Morsetto rinforzato / A coda di rondine-

[Alta precisione] Assi XY / Rettangolari / Morsetto rinforzato / A coda di rondine-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine-:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYWGCL140
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaVerticalità (µm)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Rettilineità (µm)
XYWGCL4024.8x42±121824.5301000.35 
6040x60±2134.30.59 
9040x90±350.81 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato a Ø24 installando la copertura. Qui
I valori di precisione di corsa mostrati si riferiscono a configurazioni ad assi singoli.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYWGCL40
XYWGCL60
XYWGCL90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)

599.22 €

1 9 giorni 1041-60≤ 255–30±10–30mm±10–30mm4224.824.5±12±12

620.50 €

1 9 giorni 1041-6026-4030.1–50±10–30mm±10–30mm604034.3±21±21

717.10 €

1 9 giorni 1061-9026-4030.1–50±30mm o sup.±30mm o sup.904034.3±35±35

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

[Alta precisione] Assi XY/Rettangolari/Morsetto rinforzato/A coda di rondine-:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 60.1-70 Misura tavola (spessore) H(mm) 68
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Rinforzo morsetto, a due pezzi Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico